Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6702 € - 3,0751 € | Richiedi il lead time qui |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 4,1804 € - 4,8226 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
| 2,2623 € - 2,8448 € | 612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 2,0588 € - 2,4229 € | 3201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
Prigioniero filettato
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,6104 € - 3,1293 € | 1122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 3,9154 € - 4,0445 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Prigioniero filettato
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
| 1,1068 € - 1,2506 € | 4209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acciaio
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3071 € - 2,0333 € | 127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3352 € - 4,4355 € | 913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 2,6752 € - 2,9568 € | Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 2,9094 € - 3,0098 € | Richiedi il lead time qui |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 1,9236 € - 4,0396 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Acciaio zincato
|
Prigioniero filettato
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3618 € - 2,8448 € | 164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 2,0286 € - 2,4555 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 8,7466 € - 10,9298 € | Richiedi il lead time qui |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 3,0662 € - 3,6847 € | 356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 3,7557 € - 4,362 € | 655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 1,7023 € - 1,7333 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1206 € - 2,8464 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 3,8966 € - 5,9001 € | 2047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare