Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7574 € - 5,4187 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
| 1,9236 € - 4,0396 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Prigioniero filettato
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3955 € - 2,1385 € | 8598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
Prigioniero filettato
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 2,1945 € - 4,6086 € | 1684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1768 € - 1,1768 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2395 € - 2,603 € | 7274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acciaio
|
Prigioniero filettato
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 8,3589 € - 9,6862 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 3,3933 € - 3,7735 € | 1705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 4,6842 € - 7,2405 € | 236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6483 € - 1,9897 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5333 € - 2,3851 € | 3456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,9441 € - 2,349 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 6,091 € - 7,3288 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
| 8,2353 € - 10,2942 € | Richiedi il lead time qui |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,7824 € - 3,9104 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7635 € - 3,4409 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
| 10159613 | 0,8801 € - 1,2013 € | 7152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acciaio
|
Prigioniero filettato
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|
| 1,5337 € - 2,3184 € | 1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 2,1555 € - 2,1832 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 2,1003 € - 2,1279 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare