Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1814 € - 2,9984 € | 217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 2,0174 € - 3,8413 € | 1715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3195 € - 2,9017 € | 760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2522 € - 4,3111 € | 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6305 € - 3,5926 € | 10790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 6,9365 € - 8,7051 € | Richiedi il lead time qui |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2799 € - 2,3075 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,4042 € - 4,5736 € | 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 1,4458 € - 2,2491 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3514 € - 1,5614 € | 179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2661 € - 2,8464 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 9,0782 € - 11,372 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 2,6826 € - 2,7231 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7229 € - 5,7181 € | 5920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Acciaio
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 3,8837 € - 4,5381 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 10260869 | 0,6204 € - 0,6204 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Acciaio zincato
|
Prigioniero filettato
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|
| 1,5337 € - 2,1385 € | 4470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Acciaio
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 2,957 € - 4,6427 € | 1341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 7,3925 € - 9,2579 € | Richiedi il lead time qui |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2623 € - 2,8448 € | 575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
Acciaio zincato
|
Maschio
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP