Menu Ricerca

Impugnature scanalate

Disponibile

Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
102 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Materiale filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Acquista
37,6283 € - 37,6283 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
M10
Acciaio inossidabile
Filettato femmina
20.0 mm
Acciaio inossidabile
27,1578 € - 27,1578 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
M10
Acciaio inossidabile
Filettato femmina
18.0 mm
Acciaio inossidabile
  • di 6
Volantino 60.0 mm M10 20.0 mm Acciaio inossidabile

10501801

Fascia di prezzo
37,6283 € - 37,6283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Diametro manopola
    60.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Altezza totale
    39.0 mm
Volantino 50.0 mm M10 18.0 mm Acciaio inossidabile

10501764

Fascia di prezzo
27,1578 € - 27,1578 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza manopola
    17.0 mm
  • Altezza totale
    34.0 mm