Menu Ricerca

Impugnature seghettate a presa forte

In produzione

Le impugnature seghettate a presa forte sono realizzate per offrire una presa e una stabilità superiori. Questi morsetti hanno un caratteristico design seghettato che aumenta la forza di presa e riduce lo slittamento.

La maggiore presa li rende adatti a un uso prolungato. Per applicazioni in cui non è richiesto un punto di presa preciso o in cui è necessaria una penetrazione su tutta la lunghezza. Utilizzato nei macchinari, nella lavorazione dei metalli e nella produzione.

  • Hanno un caratteristico design seghettato che aumenta la forza di presa e riduce lo slittamento.
  • Sono adatte per uso prolungato.
  • Utilizzato nei macchinari, nella lavorazione dei metalli e nella produzione.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR12030

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità w1 h1 l2 Altezza di serraggio h2 l1 Acquista
115,77 € - 144,71 € Richiedi il lead time qui
12.7
7.8
41.3
1.3-3.2
98.8
120,20 € - 150,25 € Richiedi il lead time qui
12.7
7.8
66.7
1.3-3.2
148.1
99,99 € - 124,99 € Richiedi il lead time qui
19.1
9.3
38.1
1.3-4.1
50.0
Impugnatura seghettata Talongrip 7.8 98.8 41.3 Acciaio

20266356

Fascia di prezzo
144,71 € - 115,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    7.8
  • l1
    98.8
  • l2
    41.3
  • w1
    12.7
  • Per set morse Wixroyd
    20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513
Impugnatura seghettata Talongrip 7.8 148.1 66.7 Acciaio

20266363

Fascia di prezzo
150,25 € - 120,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    7.8
  • l1
    148.1
  • l2
    66.7
  • w1
    12.7
  • Per set morse Wixroyd
    20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513
Impugnatura seghettata Talongrip 9.3 50.0 38.1 Acciaio

20266349

Fascia di prezzo
124,99 € - 99,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    9.3
  • l1
    50.0
  • l2
    38.1
  • w1
    19.1
  • Per set morse Wixroyd
    20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513