Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli ingranaggi a ruote dentate sono uno degli ingranaggi più comuni. Sono noti anche come ingranaggi a denti dritti e sono presenti in numerose applicazioni che richiedono la trasmissione di forza meccanica.
Codice Serie: SR2021
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Numero di dentini | Diametro mozzo | Diametro foro | Diametro esterno | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19,179 € - 22,0117 € | Richiedi il lead time qui |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
6,8259 € - 8,4979 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,5264 € - 1,0529 € | 9249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
22,7578 € - 26,1017 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
18,3361 € - 21,0306 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,5264 € - 1,0529 € | 1561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
7,655 € - 9,5066 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
11,8971 € - 13,6381 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
10403877 | 0,5264 € - 1,0529 € | 7544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
29,8878 € - 34,2542 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
6,8259 € - 8,4979 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
29,5423 € - 33,9088 € | Richiedi il lead time qui |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
8,4841 € - 10,5291 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,5264 € - 0,7033 € | 968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,5264 € - 1,0529 € | 673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
5,458 € - 6,7983 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
19,027 € - 21,8044 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
26,8341 € - 30,7583 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
13,9974 € - 16,0562 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare