Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli ingranaggi a ruote dentate sono uno degli ingranaggi più comuni. Sono noti anche come ingranaggi a denti dritti e sono presenti in numerose applicazioni che richiedono la trasmissione di forza meccanica.
Codice Serie: SR2021
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Numero di dentini | Diametro mozzo | Diametro foro | Diametro esterno | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,2077 € - 10,1837 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,5264 € - 1,0529 € | 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
5,7482 € - 7,1299 € | 191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
7,1023 € - 8,8295 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
11,2062 € - 12,8643 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
6,5634 € - 8,1524 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
4,3802 € - 5,4303 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
4,1038 € - 5,0987 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
22,7578 € - 26,1017 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,5264 € - 1,0529 € | 9249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,8275 € - 4,7394 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
6,8259 € - 8,4979 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
8,4841 € - 10,5291 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,5264 € - 0,7033 € | 968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,5264 € - 1,0529 € | 673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
21,7353 € - 24,9272 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare