Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti filettati rettangolari sono ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini di livellamento e ruote. Disponibili in opzioni completamente in metallo o con inserti in plastica dotati di dado in metallo.Gli inserti e i piedini scorrevoli filettati sono disponibili in diverse tipologie. Gli inserti vengono inseriti nella cavità all'estremità di tubi e condotti per garantire un aspetto pulito e ordinato.
Materiale: HDPE, HDPE; acciaio, PA, Alluminio, PE-HD Colore: Nero, Grigio, Naturale Codice Serie: SR1570, SR1571, SR1567
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | L2 | T2 | Dimensioni filettatura | Materiale | L1 | T1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3203 € - 0,6728 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,5582 € - 1,1723 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3451 € - 0,7247 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3121 € - 0,6554 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,4152 € - 0,872 € | 1830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3685 € - 0,7738 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,451 € - 0,9471 € | 2964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3932 € - 0,8258 € | 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,517 € - 1,0857 € | 7350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,2874 € - 0,6035 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,4922 € - 1,0337 € | 4420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.043 in
1.1 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 6,3026 € - 13,2355 € | 533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Lega di Alluminio
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,5015 € - 0,5126 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,297 € - 0,6237 € | 8650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 6,3168 € - 13,2653 € | 527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Lega di Alluminio
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,6019 € - 1,264 € | 6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,6161 € - 1,2938 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2612 € - 0,5486 € | 2918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 0,5339 € - 1,1213 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare