Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti filettati rettangolari sono ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini di livellamento e ruote. Disponibili in opzioni completamente in metallo o con inserti in plastica dotati di dado in metallo.Gli inserti e i piedini scorrevoli filettati sono disponibili in diverse tipologie. Gli inserti vengono inseriti nella cavità all'estremità di tubi e condotti per garantire un aspetto pulito e ordinato.
Materiale: HDPE, HDPE; acciaio, PA, Alluminio, PE-HD Colore: Nero, Grigio, Naturale Codice Serie: SR1570, SR1571, SR1567
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | L2 | T2 | Dimensioni filettatura | Materiale | L1 | T1 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4172 € - 0,8966 € | 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,2548 € - 0,5352 € | 2918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
0,3005 € - 0,631 € | 4525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
0,648 € - 1,3609 € | 7900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,6273 € - 1,3435 € | 9961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,4574 € - 0,9606 € | 5450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
0,6853 € - 1,4973 € | 6925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,601 € - 1,2622 € | 4067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,5674 € - 1,1916 € | 4480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
0,7572 € - 1,5901 € | 5642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,6372 € - 1,3381 € | 6743 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
6,1489 € - 12,9127 € | 533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Alluminio
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
4
|
||
0,4893 € - 0,5001 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,5872 € - 1,2332 € | 6726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
2806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.043 in
1.1 mm
|
M10
|
HDPE; acciaio
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare