Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti filettati con attacco esagonale, dal costo contenuto, sono ideali per l'uso in mobili da montare, maniglie per cassetti e altre applicazioni simili. Offrono una soluzione affidabile e conveniente per proteggere i componenti, durante l'assemblaggio.
Materiale: PC Colore: Naturale Codice Serie: SRTBC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | L1 | Dimensioni filettatura | D | L2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4659 € - 0,4857 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3994 € - 0,4178 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4277 € - 0,4461 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3923 € - 0,4093 € | 1554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4617 € - 0,4801 € | 970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4249 € - 0,4418 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3937 € - 0,4107 € | 549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm