Menu Ricerca

Inserti filettati - Metrici

Disponibile

Gli inserti filettati con parete filettata sostituiscono le filettature rotte o spanate con filettature più resistenti, garantendo una connessione stabile. La loro filettatura interna consente di inserire e fissare saldamente un bullone o una vite.

Sono facili da installare e rimuovere, ed evitano spanature o distorsioni che si verificano quando una vite o un bullone vengono ripetutamente inseriti ed estratti da un materiale. Una volta posizionato, l'inserto offre un fissaggio sicuro che non si sposterà.

Sono ampiamente utilizzati in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.

  • Gli inserti filettati con parete filettata sostituiscono le filettature rotte o spanate con filettature più resistenti.
  • Evitano spanature o distorsioni che si verificano quando una vite o un bullone vengono ripetutamente inseriti ed estratti da un materiale.
  • Una volta in posizione, l'inserto offre un fissaggio sicuro che non si sposterà.
Materiale: Acciaio al carbonio, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
66 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo filettatura interna d1 Misura attrezzo per installazione l1 Tipo inserto Int. d1 tol. 6H Materiale Tipo filettatura esterna d2 Acquista
4,7868 € - 7,9848 € Richiedi il lead time qui
Fine
16.8
18.0
Per impieghi gravosi
M12 x 1.25
Acciaio al carbonio
Fine
8,7228 € - 14,5448 € Richiedi il lead time qui
Coarse
14.2
16.0
Parete sottile
M12 x 1.75
Acciaio inossidabile 303
Fine
3,0853 € - 5,1455 € Richiedi il lead time qui
Fine
12.8
14.0
Per impieghi gravosi
M 8 x 1.00
Acciaio al carbonio
Fine
6,4473 € - 10,742 € Richiedi il lead time qui
Coarse
18.8
20.0
Per impieghi gravosi
M14 x 2.00
Acciaio al carbonio
Fine
10,0245 € - 16,7075 € Richiedi il lead time qui
Coarse
15/16"
0.87
Per impieghi gravosi
M16 x 2.00
Acciaio al carbonio
UNF
2,5625 € - 4,264 € Richiedi il lead time qui
Coarse
8.8
10.0
Per impieghi gravosi
M 5 x 0.80
Acciaio al carbonio
Fine
8,7228 € - 14,5448 € Richiedi il lead time qui
Coarse
16.8
18.0
Per impieghi gravosi
M12 x 1.75
Acciaio inossidabile 303
Fine
8,7228 € - 14,5448 € Richiedi il lead time qui
Fine
14.8
16.0
Parete sottile
M12 x 1.25
Acciaio inossidabile 303
Fine
3,7925 € - 6,314 € Richiedi il lead time qui
Fine
12.8
14.0
Parete sottile
M10 x 1.25
Acciaio al carbonio
Fine
5,0635 € - 8,446 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Coarse
10.8
12.0
Parete sottile
M8 x 1.25
Acciaio inossidabile 303
Fine
6,4883 € - 10,8138 € Richiedi il lead time qui
Coarse
53/64"
0.81
Per impieghi gravosi
M14 x 2.00
Acciaio al carbonio
UNF
12,0643 € - 20,1003 € Richiedi il lead time qui
Coarse
21/64"
0.3
Per impieghi gravosi
M6 x 1.00
Acciaio inossidabile 303
UNC
5,0635 € - 8,446 € Richiedi il lead time qui
Coarse
37/64"
0.50
Per impieghi gravosi
M10 x 1.50
Acciaio al carbonio
UNC
13,817 € - 23,0215 € Richiedi il lead time qui
Coarse
37/64"
0.5
Per impieghi gravosi
M10 x 1.50
Acciaio inossidabile 303
UNC
19,3828 € - 32,2978 € Richiedi il lead time qui
Coarse
45/64"
0.6
Per impieghi gravosi
M12 x 1.75
Acciaio inossidabile 303
UNF
5,7708 € - 9,6248 € Richiedi il lead time qui
Coarse
45/64"
0.62
Per impieghi gravosi
M12 x 1.75
Acciaio al carbonio
UNF
25,7275 € - 42,8758 € Richiedi il lead time qui
Coarse
31.0
33.0
Per impieghi gravosi
M24 x 3.00
Acciaio al carbonio
Non-Std
5,822 € - 9,7068 € Richiedi il lead time qui
Fine
18.8
20.0
Per impieghi gravosi
M14 x 1.50
Acciaio al carbonio
Fine
3,1673 € - 5,2788 € Richiedi il lead time qui
Coarse
12.8
14.0
Parete sottile
M10 x 1.50
Acciaio al carbonio
Fine
39,0115 € - 65,0158 € Richiedi il lead time qui
Fine
30.0
32.0
Per impieghi gravosi
M22 x 1.50
Acciaio inossidabile 303
Non-Std
  • di 4
Inserto filettato 18.0 M12 x 1.25 Per impieghi gravosi Acciaio al carbonio

20217532

Fascia di prezzo
7,9848 € - 4,7868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Tipo filettatura interna d1
    Fine
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    18.0
Inserto filettato 16.0 M12 x 1.75 Parete sottile Acciaio inossidabile 303

20217853

Fascia di prezzo
14,5448 € - 8,7228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Parete sottile
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    16.0
Inserto filettato 14.0 M 8 x 1.00 Per impieghi gravosi Acciaio al carbonio

20217518

Fascia di prezzo
5,1455 € - 3,0853 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Tipo filettatura interna d1
    Fine
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    14.0
Inserto filettato 20.0 M14 x 2.00 Per impieghi gravosi Acciaio al carbonio

20217488

Fascia di prezzo
10,742 € - 6,4473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    20.0
Inserto filettato 0.87 M16 x 2.00 Per impieghi gravosi Acciaio al carbonio

20218119

Fascia di prezzo
16,7075 € - 10,0245 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • Tipo filettatura esterna d2
    UNF
Inserto filettato 10.0 M 5 x 0.80 Per impieghi gravosi Acciaio al carbonio

20217914

Fascia di prezzo
4,264 € - 2,5625 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M 5 x 0.80
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    10.0
Inserto filettato 18.0 M12 x 1.75 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

20217945

Fascia di prezzo
14,5448 € - 8,7228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    18.0
Inserto filettato 16.0 M12 x 1.25 Parete sottile Acciaio inossidabile 303

20217884

Fascia di prezzo
14,5448 € - 8,7228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Parete sottile
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Tipo filettatura interna d1
    Fine
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    16.0
Inserto filettato 14.0 M10 x 1.25 Parete sottile Acciaio al carbonio

20217983

Fascia di prezzo
6,314 € - 3,7925 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Parete sottile
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Tipo filettatura interna d1
    Fine
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    14.0
Inserto filettato 12.0 M8 x 1.25 Parete sottile Acciaio inossidabile 303

20217839

Fascia di prezzo
8,446 € - 5,0635 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Parete sottile
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    12.0
Inserto filettato 0.81 M14 x 2.00 Per impieghi gravosi Acciaio al carbonio

20218102

Fascia di prezzo
10,8138 € - 6,4883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • Tipo filettatura esterna d2
    UNF
Inserto filettato 0.3 M6 x 1.00 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

20218003

Fascia di prezzo
20,1003 € - 12,0643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • Tipo filettatura esterna d2
    UNC
Inserto filettato 0.50 M10 x 1.50 Per impieghi gravosi Acciaio al carbonio

20218089

Fascia di prezzo
8,446 € - 5,0635 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • Tipo filettatura esterna d2
    UNC
Inserto filettato 0.5 M10 x 1.50 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

20218027

Fascia di prezzo
23,0215 € - 13,817 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • Tipo filettatura esterna d2
    UNC
Inserto filettato 0.6 M12 x 1.75 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

20218034

Fascia di prezzo
32,2978 € - 19,3828 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • Tipo filettatura esterna d2
    UNF
Inserto filettato 0.62 M12 x 1.75 Per impieghi gravosi Acciaio al carbonio

20218096

Fascia di prezzo
9,6248 € - 5,7708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • Tipo filettatura esterna d2
    UNF
Inserto filettato 33.0 M24 x 3.00 Per impieghi gravosi Acciaio al carbonio

20217891

Fascia di prezzo
42,8758 € - 25,7275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 3.00
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • Tipo filettatura esterna d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Inserto filettato 20.0 M14 x 1.50 Per impieghi gravosi Acciaio al carbonio

20217952

Fascia di prezzo
9,7068 € - 5,822 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Tipo filettatura interna d1
    Fine
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    20.0
Inserto filettato 14.0 M10 x 1.50 Parete sottile Acciaio al carbonio

20217792

Fascia di prezzo
5,2788 € - 3,1673 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Parete sottile
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Tipo filettatura interna d1
    Coarse
  • Tipo filettatura esterna d2
    Fine
  • l1
    14.0
Inserto filettato 32.0 M22 x 1.50 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

20217730

Fascia di prezzo
65,0158 € - 39,0115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo inserto
    Per impieghi gravosi
  • Int. d1 tol. 6H
    M22 x 1.50
  • Tipo filettatura interna d1
    Fine
  • Tipo filettatura esterna d2
    Non-Std
  • l1
    32.0