Gli inserti filettati con parete filettata sostituiscono le filettature rotte o spanate con filettature più resistenti, garantendo una connessione stabile. La loro filettatura interna consente di inserire e fissare saldamente un bullone o una vite.
Sono facili da installare e rimuovere, ed evitano spanature o distorsioni che si verificano quando una vite o un bullone vengono ripetutamente inseriti ed estratti da un materiale. Una volta posizionato, l'inserto offre un fissaggio sicuro che non si sposterà.
Sono ampiamente utilizzati in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
Materiale: Acciaio al carbonio, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo filettatura interna d1 | Misura attrezzo per installazione | l1 | Tipo inserto | Int. d1 tol. 6H | Materiale | Tipo filettatura esterna d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8265 € - 11,3775 € | Richiedi il lead time qui |
Coarse
|
20.5
|
22.0
|
Per impieghi gravosi
|
M16 x 2.00
|
Acciaio al carbonio
|
Fine
|
||
| 4,8995 € - 8,159 € | Richiedi il lead time qui |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
Parete sottile
|
M6 x 1.00
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
||
| 5,0635 € - 8,446 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
Parete sottile
|
M8 x 1.25
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
||
| 4,8995 € - 8,159 € | Richiedi il lead time qui |
Coarse
|
6.9
|
8.0
|
Per impieghi gravosi
|
M 4 x 0.70
|
Acciaio al carbonio
|
Coarse
|
||
| 11,562 € - 19,27 € | Richiedi il lead time qui |
Coarse
|
18.8
|
20.0
|
Per impieghi gravosi
|
M14 x 2.00
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
||
| 20,3053 € - 33,8455 € | Richiedi il lead time qui |
Coarse
|
53/64"
|
0.8
|
Per impieghi gravosi
|
M14 x 2.00
|
Acciaio inossidabile 303
|
UNF
|
||
| 2,5933 € - 4,3153 € | Richiedi il lead time qui |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
Parete sottile
|
M 8 x 1.25
|
Acciaio al carbonio
|
Fine
|
||
| 22,2118 € - 37,023 € | Richiedi il lead time qui |
Coarse
|
15/16"
|
0.9
|
Per impieghi gravosi
|
M16 x 2.00
|
Acciaio inossidabile 303
|
UNF
|
||
| 5,0635 € - 8,446 € | Richiedi il lead time qui |
Coarse
|
37/64"
|
0.50
|
Per impieghi gravosi
|
M10 x 1.50
|
Acciaio al carbonio
|
UNC
|
||
| 4,3563 € - 7,257 € | Richiedi il lead time qui |
Coarse
|
29/64"
|
0.43
|
Per impieghi gravosi
|
M8 x 1.25
|
Acciaio al carbonio
|
UNC
|
||
| 13,817 € - 23,0215 € | Richiedi il lead time qui |
Coarse
|
37/64"
|
0.5
|
Per impieghi gravosi
|
M10 x 1.50
|
Acciaio inossidabile 303
|
UNC
|
||
| 6,4883 € - 10,8138 € | Richiedi il lead time qui |
Coarse
|
53/64"
|
0.81
|
Per impieghi gravosi
|
M14 x 2.00
|
Acciaio al carbonio
|
UNF
|
||
| 5,7708 € - 9,6145 € | Richiedi il lead time qui |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Parete sottile
|
M10 x 1.25
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
||
| 2,132 € - 3,5568 € | Richiedi il lead time qui |
Coarse
|
6.9
|
8.0
|
Parete sottile
|
M 5 x 0.80
|
Acciaio al carbonio
|
Coarse
|
||
| 51,2193 € - 85,362 € | Richiedi il lead time qui |
Fine
|
22.5
|
24.0
|
Per impieghi gravosi
|
M18 x 1.50
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
||
| 48,7285 € - 81,221 € | Richiedi il lead time qui |
Coarse
|
31.0
|
33.0
|
Per impieghi gravosi
|
M24 x 3.00
|
Acciaio inossidabile 303
|
Non-Std
|
||
| 5,0635 € - 8,446 € | Richiedi il lead time qui |
Fine
|
10.8
|
12.0
|
Parete sottile
|
M8 x 1.00
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
||
| 25,7275 € - 42,8758 € | Richiedi il lead time qui |
Coarse
|
31.0
|
33.0
|
Per impieghi gravosi
|
M24 x 3.00
|
Acciaio al carbonio
|
Non-Std
|
||
| 5,7708 € - 9,6248 € | Richiedi il lead time qui |
Coarse
|
45/64"
|
0.62
|
Per impieghi gravosi
|
M12 x 1.75
|
Acciaio al carbonio
|
UNF
|
||
| 3,7925 € - 6,314 € | Richiedi il lead time qui |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
Per impieghi gravosi
|
M10 x 1.25
|
Acciaio al carbonio
|
Fine
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare