Gli inserti filettati con parete filettata sostituiscono le filettature rotte o spanate con filettature più resistenti, garantendo un fissaggio stabile. Dispongono di una filettatura interna che consente di inserire e fissare saldamente un bullone o una vite.
Sono facili da installare e rimuovere, ed evitano spanature o distorsioni che si verificano quando una vite o un bullone vengono ripetutamente inseriti ed estratti da un materiale. Una volta in posizione, l'inserto offre un serraggio sicuro e saldo.
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Gli inserti filettati sono disponibili sia in dimensioni metriche che in pollici, o combinate.
Materiale: Acciaio al carbonio, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo filettatura interna d1 | l1 | Tipo inserto | E x t d2 tol 2A | Materiale | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0303 € - 15,0573 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.56
|
Parete sottile
|
9/16"-12
|
Acciaio inossidabile 303
|
9/16"-12
|
7/16"-20
|
||
| 10,0245 € - 16,7075 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.81
|
Per impieghi gravosi
|
3/4"-16
|
Acciaio inossidabile 303
|
3/4"-16
|
9/16"-18
|
||
| 9,4813 € - 15,8055 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.62
|
Per impieghi gravosi
|
3/4"-16
|
Acciaio inossidabile 303
|
3/4"-16
|
1/2"-20
|
||
| 81,0673 € - 101,3315 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
1.12
|
Per impieghi gravosi
|
1 - 1/4" - 12
|
Acciaio inossidabile 303
|
1-1/4"-12
|
3/4" - 10
|
||
| 45,3768 € - 69,8025 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.50
|
Per impieghi gravosi
|
5/8" - 11
|
Acciaio inossidabile 303
|
5/8"-11
|
3/8" - 24
|
||
| 60,5365 € - 93,1315 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.81
|
Per impieghi gravosi
|
7/8" - 14
|
Acciaio inossidabile 303
|
7/8"-14
|
9/16" - 18
|
||
| 3,116 € - 5,1865 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.62
|
Parete sottile
|
5/8"-11
|
Acciaio al carbonio
|
5/8"-11
|
1/2"-20
|
||
| 1,6093 € - 2,6855 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.31
|
Per impieghi gravosi
|
3/8"-16
|
Acciaio al carbonio
|
3/8"-16
|
10-32
|
||
| 188,0978 € - 232,9415 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
2.00
|
Per impieghi gravosi
|
1-7/8"-12
|
Acciaio al carbonio
|
1-7/8"-12
|
1-1/2"-12
|
||
| 4,223 € - 7,0418 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.81
|
Per impieghi gravosi
|
3/4"-16
|
Acciaio al carbonio
|
3/4"-16
|
9/16"-12
|
||
| 24,2925 € - 37,3715 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.31
|
Per impieghi gravosi
|
7/16" - 14
|
Acciaio al carbonio
|
7/16"-14
|
10 - 24
|
||
| 4,223 € - 7,0418 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.81
|
Per impieghi gravosi
|
3/4"-16
|
Acciaio al carbonio
|
3/4"-16
|
9/16"-18
|
||
| 3,69 € - 6,15 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.31
|
Per impieghi gravosi
|
3/8"-16
|
Acciaio inossidabile 303
|
3/8"-16
|
10-24
|
||
| 24,5693 € - 30,709 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
1.37
|
Per impieghi gravosi
|
1-3/8"-12
|
Acciaio al carbonio
|
1-3/8"-12
|
1"-12
|
||
| 9,0303 € - 15,0573 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.56
|
Parete sottile
|
9/16"-12
|
Acciaio inossidabile 303
|
9/16"-12
|
7/16"-14
|
||
| 2,9725 € - 4,961 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.31
|
Parete sottile
|
5/16"-18
|
Acciaio inossidabile 303
|
5/16"-18
|
10-24
|
||
| 20,3565 € - 31,324 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.31
|
Per impieghi gravosi
|
5/16" - 18
|
Acciaio inossidabile 303
|
5/16"-18
|
6-32
|
||
| 9,594 € - 15,99 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.62
|
Parete sottile
|
5/8"-11
|
Acciaio inossidabile 303
|
5/8"-11
|
1/2"-13
|
||
| 3,034 € - 5,0635 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.37
|
Per impieghi gravosi
|
7/16"-14
|
Acciaio inossidabile 303
|
7/16"-14
|
1/4"-20
|
||
| 5,3198 € - 8,8663 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.50
|
Per impieghi gravosi
|
9/16"-12
|
Acciaio inossidabile 303
|
9/16"-12
|
3/8"-24
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare