Gli inserti filettati con parete filettata sostituiscono le filettature rotte o spanate con filettature più resistenti, garantendo un fissaggio stabile. Dispongono di una filettatura interna che consente di inserire e fissare saldamente un bullone o una vite.
Sono facili da installare e rimuovere, ed evitano spanature o distorsioni che si verificano quando una vite o un bullone vengono ripetutamente inseriti ed estratti da un materiale. Una volta in posizione, l'inserto offre un serraggio sicuro e saldo.
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Gli inserti filettati sono disponibili sia in dimensioni metriche che in pollici, o combinate.
Materiale: Acciaio al carbonio, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo filettatura interna d1 | l1 | Tipo inserto | E x t d2 tol 2A | Materiale | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,60 € - 6,00 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.31
|
Per impieghi gravosi
|
3/8"-16
|
Acciaio inossidabile 303
|
3/8"-16
|
10-24
|
||
| 2,77 € - 4,61 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.31
|
Per impieghi gravosi
|
3/8"-16
|
Acciaio inossidabile 303
|
3/8"-16
|
10-32
|
||
| 181,81 € - 227,26 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
2.00
|
Per impieghi gravosi
|
1-7/8"-12
|
Acciaio al carbonio
|
1-7/8"-12
|
1-1/2"-6
|
||
| 2,55 € - 4,25 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.31
|
Per impieghi gravosi
|
5/16"-18
|
Acciaio inossidabile 303
|
5/16"-18
|
8-32
|
||
| 3,04 € - 5,06 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.62
|
Parete sottile
|
5/8"-11
|
Acciaio al carbonio
|
5/8"-11
|
1/2"-20
|
||
| 2,22 € - 3,70 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.37
|
Parete sottile
|
3/8"-16
|
Acciaio al carbonio
|
3/8"-16
|
1/4"-20
|
||
| 73,29 € - 112,75 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.87
|
Per impieghi gravosi
|
1" - 12
|
Acciaio inossidabile 303
|
1"-12
|
5/8" - 18
|
||
| 138,26 € - 172,82 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
1.12
|
Per impieghi gravosi
|
1 - 1/4" - 12
|
Acciaio inossidabile 303
|
1-1/4"-12
|
3/4" - 16
|
||
| 25,32 € - 38,95 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.50
|
Per impieghi gravosi
|
5/8" - 11
|
Acciaio inossidabile 303
|
5/8"-11
|
3/8" - 16
|
||
| 41,92 € - 64,49 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.87
|
Per impieghi gravosi
|
1" - 12
|
Acciaio inossidabile 303
|
1"-12
|
5/8" - 11
|
||
| 36,93 € - 56,82 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.31
|
Per impieghi gravosi
|
7/16" - 14
|
Acciaio inossidabile 303
|
7/16"-14
|
10-32
|
||
| 3,01 € - 5,01 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.37
|
Parete sottile
|
3/8"-16
|
Acciaio inossidabile 303
|
3/8"-16
|
1/4"-28
|
||
| 5,02 € - 8,36 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.50
|
Parete sottile
|
1/2"-13
|
Acciaio inossidabile 303
|
1/2"-13
|
3/8"-16
|
||
| 19,86 € - 30,56 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.31
|
Per impieghi gravosi
|
5/16" - 18
|
Acciaio inossidabile 303
|
5/16"-18
|
6-32
|
||
| 7,71 € - 12,85 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UNC
|
0.62
|
Per impieghi gravosi
|
3/4"-16
|
Acciaio inossidabile 303
|
3/4"-16
|
1/2"-13
|
||
| 2,90 € - 4,84 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.31
|
Parete sottile
|
5/16"-18
|
Acciaio inossidabile 303
|
5/16"-18
|
10-24
|
||
| 1,69 € - 2,81 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.37
|
Per impieghi gravosi
|
7/16"-14
|
Acciaio al carbonio
|
7/16"-14
|
1/4"-20
|
||
| 37,80 € - 58,15 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.81
|
Per impieghi gravosi
|
7/8" - 14
|
Acciaio al carbonio
|
7/8"-14
|
9/16" - 12
|
||
| 33,83 € - 52,04 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.68
|
Per impieghi gravosi
|
7/8" - 14
|
Acciaio al carbonio
|
7/8"-14
|
1/2" - 13
|
||
| 1,96 € - 3,26 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.50
|
Per impieghi gravosi
|
9/16"-12
|
Acciaio al carbonio
|
9/16"-12
|
3/8"-16
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare