Gli inserti filettati con parete filettata sostituiscono le filettature rotte o spanate con filettature più resistenti, garantendo un fissaggio stabile. Dispongono di una filettatura interna che consente di inserire e fissare saldamente un bullone o una vite.
Sono facili da installare e rimuovere, ed evitano spanature o distorsioni che si verificano quando una vite o un bullone vengono ripetutamente inseriti ed estratti da un materiale. Una volta in posizione, l'inserto offre un serraggio sicuro e saldo.
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Gli inserti filettati sono disponibili sia in dimensioni metriche che in pollici, o combinate.
Materiale: Acciaio al carbonio, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo filettatura interna d1 | l1 | Tipo inserto | E x t d2 tol 2A | Materiale | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145,03 € - 181,29 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
1.37
|
Per impieghi gravosi
|
1 - 1/2" - 12
|
Acciaio al carbonio
|
1-1/2"-12
|
1" - 12
|
||
5,19 € - 8,65 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.50
|
Per impieghi gravosi
|
9/16"-12
|
Acciaio inossidabile 303
|
9/16"-12
|
3/8"-16
|
||
38,21 € - 58,78 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
1.25
|
Per impieghi gravosi
|
1-1/4"-12
|
Acciaio inossidabile 303
|
1-1/4"-12
|
7/8"-9
|
||
23,00 € - 35,38 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.31
|
Per impieghi gravosi
|
3/8" - 16
|
Acciaio al carbonio
|
3/8"-16
|
8 - 32
|
||
2,90 € - 4,84 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.31
|
Parete sottile
|
5/16"-18
|
Acciaio inossidabile 303
|
5/16"-18
|
10-32
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare