Menu Ricerca

Inserti filettati rotondi

Disponibile

Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.

  • Disponibili come inserti a inserimento rapido.
  • Ideali per le estremità dei tubi e tubature di collegamento.
  • Utilizzati nei settori manifatturiero, dell'imballaggio e costruzione.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
61 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H Dimensioni filettatura Colore Materiale D WT Acquista
0,2421 € - 0,7776 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,5997 € - 0,7544 € 3412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M6
Nero
PA
16.0 mm
2.0 mm
0,1547 € - 0,3308 € 3021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,5388 € - 1,416 € 1959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
Acciaio
25.0 mm
1.5 mm
0,9023 € - 1,8948 € 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
Acciaio
38.0 mm
1.2 mm
0,6439 € - 1,6888 € 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
Acciaio
32.0 mm
1.2 mm
0,6452 € - 1,3551 € 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
Acciaio
25.0 mm
1.0 mm
1,0197 € - 2,1414 € 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
M10
Nero
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
4,1065 € - 6,9665 € 1103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
Alluminio
32.0 mm
1.5 mm
0,8124 € - 1,7062 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
Acciaio
38.0 mm
1.2 mm
0,467 € - 0,9807 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,4698 € - 1,0301 € 5475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M8
Nero
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,601 € - 1,2622 € 101075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
Acciaio
18.0 mm
1.0 mm
0,6093 € - 0,7254 € 10928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M8
Nero
PA
16.0 mm
2.0 mm
0,6452 € - 1,3551 € Richiedi il lead time qui
M8
Nero
Acciaio
25.0 mm
1.2 mm
0,8594 € - 1,8048 € 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
Acciaio
32.0 mm
1.2 mm
0,6743 € - 1,416 € 1480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Acciaio
25.0 mm
1.0 mm
0,373 € - 0,7834 € 4427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M8
Nero
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,4269 € - 0,8966 € 4642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
0,5057 € - 1,3231 € 816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Acciaio
22.0 mm
1.0 mm
  • di 4
Inserto filettato M8 Rotondo 2.0 mm PA Nero

10241721

Fascia di prezzo
0,7776 € - 0,2421 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    PA
  • Materiale inserto
    PA
Inserto filettato M6 Rotondo 16.0 mm PA Nero

10252833

Fascia di prezzo
0,7544 € - 0,5997 €

Livelli di giacenza
3412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    PA
Inserto filettato M8 Rotondo 20.0 mm PA Nero

10093368

Fascia di prezzo
0,3308 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
3021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole con inserto a molla M10 25.0 mm 1.5 mm Acciaio

10291702

Fascia di prezzo
1,416 € - 0,5388 €

Livelli di giacenza
1959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 38.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291788

Fascia di prezzo
1,8948 € - 0,9023 €

Livelli di giacenza
259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 32.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291771

Fascia di prezzo
1,6888 € - 0,6439 €

Livelli di giacenza
1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 25.0 mm 1.0 mm Acciaio

10291665

Fascia di prezzo
1,3551 € - 0,6452 €

Livelli di giacenza
4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Inserto filettato M10 Rotondo 2.0 mm HDPE Nero

10286616

Fascia di prezzo
2,1414 € - 1,0197 €

Livelli di giacenza
4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 Rotondo 32.0 mm Alluminio Naturale

10163900

Fascia di prezzo
6,9665 € - 4,1065 €

Livelli di giacenza
1103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Alluminio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 38.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291696

Fascia di prezzo
1,7062 € - 0,8124 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Inserto filettato M10 Rotondo 2.0 mm HDPE Nero

10286562

Fascia di prezzo
0,9807 € - 0,467 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M8 Rotondo 2.0 mm HDPE Nero

10286579

Fascia di prezzo
1,0301 € - 0,4698 €

Livelli di giacenza
5475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 18.0 mm 1.0 mm Acciaio

10291641

Fascia di prezzo
1,2622 € - 0,601 €

Livelli di giacenza
101075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Inserto filettato M8 Rotondo 16.0 mm PA Nero

10252840

Fascia di prezzo
0,7254 € - 0,6093 €

Livelli di giacenza
10928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    PA
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 25.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291672

Fascia di prezzo
1,3551 € - 0,6452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
32.0 mm Piedino scorrevole con inserto a molla Acciaio M10

10291795

Fascia di prezzo
1,8048 € - 0,8594 €

Livelli di giacenza
138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 25.0 mm 1.0 mm Acciaio

10291757

Fascia di prezzo
1,416 € - 0,6743 €

Livelli di giacenza
1480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Inserto filettato M8 Rotondo 2.0 mm HDPE Nero

10286494

Fascia di prezzo
0,7834 € - 0,373 €

Livelli di giacenza
4427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 Rotondo 2.0 mm HDPE Nero

10286548

Fascia di prezzo
0,8966 € - 0,4269 €

Livelli di giacenza
4642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 22.0 mm 1.0 mm Acciaio

10291740

Fascia di prezzo
1,3231 € - 0,5057 €

Livelli di giacenza
816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio