Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | D | WT | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2421 € - 0,7776 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M8
 | 
Nero
 | 
PA
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 0,5997 € - 0,7544 € | 3412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.339 in
 
34.0 mm
 | 
M6
 | 
Nero
 | 
PA
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 0,1547 € - 0,3308 € | 3021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M8
 | 
Nero
 | 
PA
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 0,5388 € - 1,416 € | 1959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M10
 | 
Nero
 | 
Acciaio
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 0,9023 € - 1,8948 € | 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M8
 | 
Naturale
 | 
Acciaio
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | 
0.047 in
 
1.2 mm
 | ||
| 0,6439 € - 1,6888 € | 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M8
 | 
Naturale
 | 
Acciaio
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
0.047 in
 
1.2 mm
 | ||
| 0,6452 € - 1,3551 € | 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M6
 | 
Nero
 | 
Acciaio
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 1,0197 € - 2,1414 € | 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
M10
 | 
Nero
 | 
HDPE
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 4,1065 € - 6,9665 € | 1103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M10
 | 
Naturale
 | 
Alluminio
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 0,8124 € - 1,7062 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M8
 | 
Nero
 | 
Acciaio
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | 
0.047 in
 
1.2 mm
 | ||
| 0,467 € - 0,9807 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
M10
 | 
Nero
 | 
HDPE
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 0,4698 € - 1,0301 € | 5475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
M8
 | 
Nero
 | 
HDPE
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 0,601 € - 1,2622 € | 101075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M6
 | 
Nero
 | 
Acciaio
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,6093 € - 0,7254 € | 10928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.339 in
 
34.0 mm
 | 
M8
 | 
Nero
 | 
PA
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 0,6452 € - 1,3551 € | Richiedi il lead time qui |  | 
M8
 | 
Nero
 | 
Acciaio
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.047 in
 
1.2 mm
 | ||
| 0,8594 € - 1,8048 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M10
 | 
Naturale
 | 
Acciaio
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
0.047 in
 
1.2 mm
 | ||
| 0,6743 € - 1,416 € | 1480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M6
 | 
Naturale
 | 
Acciaio
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,373 € - 0,7834 € | 4427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
M8
 | 
Nero
 | 
HDPE
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 0,4269 € - 0,8966 € | 4642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
M10
 | 
Nero
 | 
HDPE
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 0,5057 € - 1,3231 € | 816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M6
 | 
Naturale
 | 
Acciaio
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare