Menu Ricerca

Inserti filettati rotondi

Disponibile

Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.

  • Disponibili come inserti a inserimento rapido.
  • Ideali per le estremità dei tubi e tubature di collegamento.
  • Utilizzati nei settori manifatturiero, dell'imballaggio e costruzione.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
61 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H Dimensioni filettatura Colore Materiale D WT Acquista
0,572 € - 0,7641 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
Acciaio
51.0 mm
1.2 mm
1,2152 € - 2,5519 € 4466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
Acciaio
51.0 mm
1.2 mm
0,9206 € - 1,9689 € 3450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
M10
Nero
HDPE
45.0 mm
2.0 mm
0,677 € - 1,065 € 434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
PA6
0,2481 € - 0,7971 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,6614 € - 1,3889 € 37020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
Acciaio
25.0 mm
1.2 mm
0,6911 € - 1,4514 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
Acciaio
25.0 mm
1.0 mm
0,5523 € - 1,4514 € 1340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
Acciaio
25.0 mm
1.5 mm
5,0846 € - 10,2017 € Richiedi il lead time qui
M10
Naturale
Acciaio
31.7 mm
1.6 mm
0,643 € - 1,3503 € 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
Acciaio
22.0 mm
1.0 mm
0,4957 € - 1,2997 € 29420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Acciaio
19.0 mm
1.0 mm
0,4376 € - 0,919 € 4642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
0,9248 € - 1,9422 € 1842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
Acciaio
38.0 mm
1.2 mm
0,3285 € - 0,69 € 3782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M8
Nero
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
0,6316 € - 1,6596 € 1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
Acciaio
32.0 mm
1.5 mm
0,8809 € - 1,8499 € 1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
Acciaio
32.0 mm
1.2 mm
0,3724 € - 0,7822 € 5826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M8
Nero
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
0,8639 € - 1,8143 € 8060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
Acciaio
38.0 mm
1.5 mm
0,6614 € - 1,3889 € 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
Acciaio
25.0 mm
1.0 mm
0,7194 € - 1,5109 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
PP
40.0 mm
2.0 mm
  • di 4
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 51.0 mm 1.2 mm Acciaio

10435922

Fascia di prezzo
0,7641 € - 0,572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Piedino scorrevole con inserto a molla M10 51.0 mm 1.2 mm Acciaio

10304730

Fascia di prezzo
2,5519 € - 1,2152 €

Livelli di giacenza
4466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Inserto filettato M10 2.0 mm HDPE Nero

10396490

Fascia di prezzo
1,9689 € - 0,9206 €

Livelli di giacenza
3450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M8 Rotondo 2.0 mm PA6 Nero

10328125

Fascia di prezzo
1,065 € - 0,677 €

Livelli di giacenza
434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    PA6
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato M8 Rotondo 2.0 mm PA Nero

10241721

Fascia di prezzo
0,7971 € - 0,2481 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    PA
  • Materiale inserto
    PA
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 25.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291672

Fascia di prezzo
1,3889 € - 0,6614 €

Livelli di giacenza
37020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 25.0 mm 1.0 mm Acciaio

10291757

Fascia di prezzo
1,4514 € - 0,6911 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Piedino scorrevole con inserto a molla M10 25.0 mm 1.5 mm Acciaio

10291702

Fascia di prezzo
1,4514 € - 0,5523 €

Livelli di giacenza
1340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Inserto filettato M10 Rotondo 28.5 mm Acciaio Naturale

10164037

Fascia di prezzo
10,2017 € - 5,0846 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 22.0 mm 1.0 mm Acciaio

10291658

Fascia di prezzo
1,3503 € - 0,643 €

Livelli di giacenza
1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 19.0 mm 1.0 mm Acciaio

10291733

Fascia di prezzo
1,2997 € - 0,4957 €

Livelli di giacenza
29420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286548

Fascia di prezzo
0,919 € - 0,4376 €

Livelli di giacenza
4642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 38.0 mm 1.2 mm Acciaio

10291788

Fascia di prezzo
1,9422 € - 0,9248 €

Livelli di giacenza
1842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286470

Fascia di prezzo
0,69 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
3782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Piedino scorrevole con inserto a molla M10 32.0 mm 1.5 mm Acciaio

10291719

Fascia di prezzo
1,6596 € - 0,6316 €

Livelli di giacenza
1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
32.0 mm Piedino scorrevole con inserto a molla Acciaio

10291795

Fascia di prezzo
1,8499 € - 0,8809 €

Livelli di giacenza
1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286517

Fascia di prezzo
0,7822 € - 0,3724 €

Livelli di giacenza
5826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Piedino scorrevole con inserto a molla M10 38.0 mm 1.5 mm Acciaio

10291726

Fascia di prezzo
1,8143 € - 0,8639 €

Livelli di giacenza
8060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 25.0 mm 1.0 mm Acciaio

10291665

Fascia di prezzo
1,3889 € - 0,6614 €

Livelli di giacenza
3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Inserto filettato 2.0 mm PP Nero

10286593

Fascia di prezzo
1,5109 € - 0,7194 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    PP