Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti orizzontali si adattano alle estremità dei tubi rettangolari e sono ideali per fissare i piedini di livellamento o le ruote. Sono disponibili quattro tipi, ciascuno con diverse configurazioni di giunzione. Il Tipo 1 ha un livello e due direzioni, il Tipo 2 include un livello, due direzioni e una filettatura superiore, il Tipo 3 ha un livello, due direzioni e una filettatura inferiore e il Tipo 4 presenta un livello, due direzioni e due filettature.Gli inserti per tubi sono disponibili con diverse caratteristiche. Inseriti per le estremità dei tubi, sono ideali per il fissaggio di piedini di livellamento o ruote.
Materiale: Nylon Colore: Nero Codice Serie: SR1421
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | L2 | E | Dimensioni vite | G | L1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8398 € - 1,9094 € | 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 1,4871 € - 3,4799 € | 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
||
| 1,9686 € - 4,5803 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
||
| 2,2094 € - 5,1455 € | Richiedi il lead time qui |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
||
| 0,8285 € - 2,1771 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 2,0961 € - 5,5321 € | Richiedi il lead time qui |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
||
| 1,4871 € - 3,6881 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 1,8792 € - 2,349 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
||
| 1,7272 € - 2,0173 € | Richiedi il lead time qui |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
4
|
||
| 1,7179 € - 2,6613 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
||
| 1,3223 € - 1,6443 € | Richiedi il lead time qui |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1
|
||
| 0,7694 € - 0,8548 € | Richiedi il lead time qui |
2.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 1,5941 € - 2,4797 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
||
| 1,4508 € - 1,6166 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 1,5475 € - 1,8377 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
||
| 2,0678 € - 4,848 € | 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
||
| 0,7585 € - 0,9506 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 0,9659 € - 2,5311 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
||
| 1,9403 € - 4,2829 € | 730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare