Questi inserti per pressacavi sono progettati per inserirsi all'interno di un pressacavo metrico. Sono disponibili con diversi fori che consentono di far passare contemporaneamente più cavi permettendo di risparmiare spazio prezioso. Offrono un'eccellente protezione a tenuta stagna per ciascun cavo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Intervallo diametro fascio di cavi | Numero di conduttori | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,9067 € - 2,5376 € | 6582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
3
|
||
| 1,1033 € - 1,4721 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
2
|
||
| 2,2452 € - 3,0031 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 - 0.315 in
6.0 - 8.0 mm
|
3
|
||
| 1,5983 € - 2,1451 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
2
|
||
| 1,9067 € - 2,5376 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
2
|
||
| 1,5983 € - 2,1451 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
3
|
||
| 10301371 | 1,1538 € - 1,5282 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
2
|
|
| 2,2452 € - 3,0031 € | 272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
4
|
||
| 1,1538 € - 1,5282 € | 406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 - 0.083 in
1.0 - 2.1 mm
|
3
|
||
| 5,3627 € - 7,1503 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 - 0.394 in
8.0 - 10.0 mm
|
4
|
||
| 1,1033 € - 1,4721 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
4
|
||
| 1,9067 € - 2,5376 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
4
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare