Menu Ricerca

Square Tube Insert 50.0 mm 3.0 mm Black ABS

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È nero e realizzato in ABS.
Codice articolo Essentra :

20604011

Codice articolo precedente:

20604011

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,5013 €
500 - 2499 0,3581 €
2500 + 0,3222 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 50.0 mm
h 11.0 mm
T1 3.0 mm
Materiale (nome esteso) Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Colore Nero
Finitura Ruvido
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci