Menu Ricerca

Inserti per tubi quadrati

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
312 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità AxA h Colore Materiale Finitura t Tipo Acquista
6,4795 € - 8,0626 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
24.5 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
5.0 mm
1
8,9748 € - 11,1347 € 594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
120.0 mm
25.0 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
5.0 mm
1
8,9748 € - 11,1347 € 1565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
120.0 mm
25.0 mm
Bianco
PE
Ruvido
5.0 mm
1
0,7516 € - 1,8571 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
7.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.2 mm
2
3,0675 € - 6,732 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
10.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.2 mm
2
0,8843 € - 1,8571 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
8.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.5 mm
2
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
11.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.2 mm
2
2,6135 € - 4,4742 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
11.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.5 mm
2
Richiedi il lead time qui
80.0 mm
12.0 mm
Argento
ABS
Cromato
2.0 mm
2
74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
8.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.5 mm
2
0,5444 € - 1,2035 € 6777 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
14.5 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
3.0 mm
1
2,3208 € - 5,6344 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
18.5 mm
Nero
PE
Ruvido
4.0 mm
1
0,5634 € - 1,2462 € 953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
14.5 mm
Bianco
PE
Ruvido
3.0 mm
1
0,4061 € - 0,4061 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
14.5 mm
Bianco
PE
Ruvido
4.0 mm
1
0,9603 € - 2,4319 € 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
14.5 mm
Nero
PE
Ruvido
4.0 mm
1
1,3016 € - 3,424 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
10.0 mm
Nero
ABS
Cromato
1.5 mm
2
1,0487 € - 2,4461 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
8.0 mm
Nero
ABS
Cromato
1.0 mm
2
6,4795 € - 8,0626 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
24.5 mm
Bianco
PE
Ruvido
5.0 mm
1
0,8608 € - 2,1298 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
8.0 mm
Nero
ABS
Cromato
1.2 mm
2
1,3016 € - 3,424 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
10.0 mm
Nero
ABS
Cromato
1.0 mm
2
  • di 16
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10181201

Fascia di prezzo
8,0626 € - 6,4795 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 2.5 mm Mid Grey PE

10181232

Fascia di prezzo
11,1347 € - 8,9748 €

Livelli di giacenza
594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Square Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 2.5 mm White PE

10181225

Fascia di prezzo
11,1347 € - 8,9748 €

Livelli di giacenza
1565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Punta alettata 12.0 mm 1.2 mm Argento ABS

10289280

Fascia di prezzo
1,8571 € - 0,7516 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
Punta alettata 50.0 mm 1.2 mm Argento ABS

10289365

Fascia di prezzo
6,732 € - 3,0675 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
Punta alettata 15.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10289303

Fascia di prezzo
1,8571 € - 0,8843 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
Punta alettata 45.0 mm 1.2 mm Argento ABS

10289747


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
Punta alettata 35.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10289723

Fascia di prezzo
4,4742 € - 2,6135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
Punta alettata 80.0 mm 2.0 mm Argento ABS

10289785


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
Punta alettata 16.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10289709


Livelli di giacenza
74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10326947

Fascia di prezzo
1,2035 € - 0,5444 €

Livelli di giacenza
6777 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10181119

Fascia di prezzo
5,6344 € - 2,3208 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10326961

Fascia di prezzo
1,2462 € - 0,5634 €

Livelli di giacenza
953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181096

Fascia di prezzo
0,4061 € - 0,4061 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10326992

Fascia di prezzo
2,4319 € - 0,9603 €

Livelli di giacenza
118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Punta alettata 30.0 mm 1.5 mm Nero ABS

10289501

Fascia di prezzo
3,424 € - 1,3016 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
Punta alettata 20.0 mm 1.0 mm Nero ABS

10289433

Fascia di prezzo
2,4461 € - 1,0487 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181195

Fascia di prezzo
8,0626 € - 6,4795 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Punta alettata 15.0 mm 1.2 mm Nero ABS

10289426

Fascia di prezzo
2,1298 € - 0,8608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
Punta alettata 30.0 mm 1.0 mm Nero ABS

10289488

Fascia di prezzo
3,424 € - 1,3016 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero