Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
Materiale: ABS, LDPE, PE, TPR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | AxA | h | Colore | Materiale | Finitura | t | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7244 € - 1,5213 € | 6749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,4641 € - 1,0761 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,7968 € - 1,8424 € | 5139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,7968 € - 1,8424 € | 688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,1529 € - 0,1645 € | 8484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rosso
|
PE
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,1235 € - 0,2594 € | 242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1824 € - 0,4197 € | 3455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1596 € - 0,369 € | 3292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,104 € - 0,2228 € | 3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,2937 € - 0,6197 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1824 € - 0,4197 € | 20900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,2079 € - 0,4366 € | 506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,5553 € - 1,1663 € | 2445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,0806 € - 0,1698 € | 9032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio scuro
|
PE
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,0382 € - 0,1698 € | 7099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio scuro
|
PE
|
Lucido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,2079 € - 0,4366 € | 1110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio scuro
|
PE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,2937 € - 0,6197 € | 1660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,4413 € - 1,017 € | 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,5286 € - 0,5375 € | 8450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,0896 € - 0,1375 € | 15395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare