Menu Ricerca

Inserti per tubi quadrati

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, TPR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
312 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità AxA h Colore Materiale Finitura t Tipo Acquista
0,8871 € - 2,1937 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
8.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.2 mm
2
2,3208 € - 5,6344 € 221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
18.5 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
4.0 mm
1
2,3208 € - 5,6344 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
18.5 mm
Nero
PE
Ruvido
4.0 mm
1
0,7765 € - 1,9151 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
7.0 mm
Nero
ABS
Cromato
1.2 mm
2
1,1316 € - 2,6434 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
8.0 mm
Nero
ABS
Cromato
1.2 mm
2
0,8398 € - 0,9894 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
8.0 mm
Nero
ABS
Cromato
1.0 mm
2
0,7516 € - 1,8571 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
7.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.2 mm
2
1,0487 € - 2,4461 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
8.0 mm
Nero
ABS
Cromato
1.0 mm
2
1,3016 € - 3,424 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
10.0 mm
Nero
ABS
Cromato
1.2 mm
2
3,0675 € - 6,732 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
10.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.2 mm
2
1,3016 € - 3,424 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
10.0 mm
Nero
ABS
Cromato
1.0 mm
2
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
8.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.5 mm
2
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
11.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.5 mm
2
74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
8.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.5 mm
2
3,0675 € - 6,732 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
10.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.5 mm
2
0,8398 € - 0,9894 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
8.0 mm
Nero
ABS
Cromato
1.0 mm
2
1,18 € - 4,6013 € 339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.0 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
3.5 mm
1
0,1326 € - 0,2414 € 1434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
11.5 mm
Nero
PE
Ruvido
3.5 mm
1
1,18 € - 4,6013 € 12946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.0 mm
Nero
PE
Ruvido
3.5 mm
1
0,1683 € - 0,3535 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
11.5 mm
Verde
PE
Ruvido
2.5 mm
1
  • di 16
Punta alettata 20.0 mm 1.2 mm Argento ABS

10289310

Fascia di prezzo
2,1937 € - 0,8871 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181102

Fascia di prezzo
5,6344 € - 2,3208 €

Livelli di giacenza
221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10181119

Fascia di prezzo
5,6344 € - 2,3208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Punta alettata 12.0 mm 1.2 mm Nero ABS

10289419

Fascia di prezzo
1,9151 € - 0,7765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
Punta alettata 25.0 mm 1.2 mm Nero ABS

10289464

Fascia di prezzo
2,6434 € - 1,1316 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
Punta alettata 15.0 mm 1.0 mm Nero ABS

10435489

Fascia di prezzo
0,9894 € - 0,8398 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
Punta alettata 12.0 mm 1.2 mm Argento ABS

10289280

Fascia di prezzo
1,8571 € - 0,7516 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
Punta alettata 20.0 mm 1.0 mm Nero ABS

10289433

Fascia di prezzo
2,4461 € - 1,0487 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
Punta alettata 30.0 mm 1.2 mm Nero ABS

10289495

Fascia di prezzo
3,424 € - 1,3016 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
Punta alettata 50.0 mm 1.2 mm Argento ABS

10289365

Fascia di prezzo
6,732 € - 3,0675 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
Punta alettata 30.0 mm 1.0 mm Nero ABS

10289488

Fascia di prezzo
3,424 € - 1,3016 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
Punta alettata 16.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10289716


Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
Punta alettata 45.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10289754


Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
Punta alettata 16.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10289709


Livelli di giacenza
74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
Punta alettata 50.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10289372

Fascia di prezzo
6,732 € - 3,0675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
Punta alettata 15.0 mm 1.0 mm Nero ABS

10435496

Fascia di prezzo
0,9894 € - 0,8398 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10327012

Fascia di prezzo
4,6013 € - 1,18 €

Livelli di giacenza
339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10180945

Fascia di prezzo
0,2414 € - 0,1326 €

Livelli di giacenza
1434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Black PE

10327029

Fascia di prezzo
4,6013 € - 1,18 €

Livelli di giacenza
12946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

10081327

Fascia di prezzo
0,3535 € - 0,1683 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm