Menu Ricerca

Inserti per tubi quadrati

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, TPR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
312 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità AxA h Colore Materiale Finitura t Tipo Acquista
1,2363 € - 2,5962 € 295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.3 mm
Grigio scuro
PE
Ruvido
4.0 mm
1
0,0648 € - 0,0825 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
11.5 mm
Bianco
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,2441 € - 0,5127 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.3 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
4.0 mm
1
0,114 € - 0,2394 € 1749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Bianco
PE
Ruvido
2.5 mm
1
0,8259 € - 1,7345 € 1119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.3 mm
Bianco
PE
Ruvido
4.0 mm
1
0,0924 € - 0,1012 € 251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
11.5 mm
Bianco
PE
Ruvido
2.5 mm
1
0,1141 € - 0,1326 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
11.5 mm
Grigio scuro
PE
Ruvido
2.5 mm
1
0,6326 € - 1,3285 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
14.5 mm
Grigio scuro
PE
Ruvido
3.0 mm
1
0,5668 € - 1,1904 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
27.0 mm
Bianco
PE
Ruvido
3.0 mm
1
0,1525 € - 0,3203 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
11.5 mm
Bianco
PE
Ruvido
2.5 mm
1
1,1153 € - 2,3421 € Richiedi il lead time qui
63.5 mm
14.5 mm
Bianco
PE
Ruvido
3.0 mm
1
0,0591 € - 0,0919 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
8.5 mm
Nero
ABS
Ruvido
1.2 mm
2
0,0506 € - 0,0788 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
7.0 mm
Nero
ABS
Ruvido
1.0 mm
2
0,0497 € - 0,0774 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
7.0 mm
Nero
ABS
Ruvido
1.2 mm
2
0,1164 € - 0,1811 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
10.0 mm
Nero
ABS
Ruvido
1.0 mm
2
0,1284 € - 0,1997 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
7.0 mm
Nero
ABS
Ruvido
1.2 mm
2
0,0591 € - 0,0919 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
8.5 mm
Nero
ABS
Ruvido
1.5 mm
2
0,2843 € - 0,4422 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
7.0 mm
Argento
ABS
Metallico
1.5 mm
2
0,3069 € - 0,4775 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
11.0 mm
Nero
ABS
Ruvido
2.0 mm
2
0,1198 € - 0,1864 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
7.0 mm
Nero
ABS
Ruvido
2.0 mm
2
  • di 16
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Dark Grey PE

10081112

Fascia di prezzo
2,5962 € - 1,2363 €

Livelli di giacenza
295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077627

Fascia di prezzo
0,0825 € - 0,0648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10081099

Fascia di prezzo
0,5127 € - 0,2441 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077641

Fascia di prezzo
0,2394 € - 0,114 €

Livelli di giacenza
1749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm White PE

10081075

Fascia di prezzo
1,7345 € - 0,8259 €

Livelli di giacenza
1119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077634

Fascia di prezzo
0,1012 € - 0,0924 €

Livelli di giacenza
251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077894

Fascia di prezzo
0,1326 € - 0,1141 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10078013

Fascia di prezzo
1,3285 € - 0,6326 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 27.0 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077672

Fascia di prezzo
1,1904 € - 0,5668 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077665

Fascia di prezzo
0,3203 € - 0,1525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080146

Fascia di prezzo
2,3421 € - 1,1153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599898

Fascia di prezzo
0,0919 € - 0,0591 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 12.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599867

Fascia di prezzo
0,0788 € - 0,0506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 12.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599874

Fascia di prezzo
0,0774 € - 0,0497 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 30.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599980

Fascia di prezzo
0,1811 € - 0,1164 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 25.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599959

Fascia di prezzo
0,1997 € - 0,1284 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 15.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599904

Fascia di prezzo
0,0919 € - 0,0591 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 25.0 mm 1.5 mm Silver ABS

20604141

Fascia di prezzo
0,4422 € - 0,2843 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Square Tube Insert 50.0 mm 2.0 mm Black ABS

20600037

Fascia di prezzo
0,4775 € - 0,3069 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 25.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599973

Fascia di prezzo
0,1864 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero