Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | AxA | h | Colore | Materiale | Finitura | t | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1485 € - 0,1686 € | 10958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Verde
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,3011 € - 0,6352 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4757 € - 1,103 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4757 € - 1,103 € | 13325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1636 € - 0,3782 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4193 € - 1,9838 € | 2125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1636 € - 0,3782 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,075 € - 0,1842 € | 6450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0644 € - 0,136 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio scuro
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1258 € - 0,265 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1636 € - 0,3782 € | 2637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0662 € - 0,1562 € | 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio scuro
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,4523 € - 1,0424 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,7425 € - 1,5593 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1725 € - 0,3623 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1266 € - 0,2659 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0919 € - 0,1409 € | 14900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,075 € - 0,1738 € | 25498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,075 € - 0,1738 € | 39850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2213 € - 0,2864 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare