Menu Ricerca

Inserti per tubi quadrati

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
312 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità AxA h Colore Materiale Finitura t Tipo Acquista
0,2937 € - 0,6197 € 514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
14.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Lucido
3.0 mm
0,7566 € - 1,8424 € Richiedi il lead time qui
76.2 mm
22.0 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
4.0 mm
1
0,9551 € - 2,2115 € 842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
22.0 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
4.0 mm
8,1028 € - 10,0883 € 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
24.0 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
4.0 mm
1
8,4784 € - 10,5041 € 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
140.0 mm
35.0 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
7.0 mm
1
1,18 € - 4,6013 € 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.0 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
3.5 mm
1
0,931 € - 1,65 € 518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
20.0 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
4.0 mm
1
0,1326 € - 0,2414 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
11.5 mm
Bianco
PE
Ruvido
3.5 mm
1
0,2186 € - 0,5071 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
14.5 mm
Grigio scuro
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
1
0,1298 € - 0,2726 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
11.5 mm
Verde
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,8894 € - 2,1692 € 592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
22.0 mm
Grigio scuro
LDPE - PIR
Ruvido
4.0 mm
1
0,9096 € - 2,3035 € Richiedi il lead time qui
55.0 mm
14.5 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
4.0 mm
1
3,5684 € - 5,5136 € 511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
24.0 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
5.0 mm
1
6,4795 € - 8,0626 € Richiedi il lead time qui
110.0 mm
24.5 mm
Nero
PE
Ruvido
5.0 mm
1
0,7516 € - 1,8571 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
8.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.2 mm
2
0,1328 € - 0,2789 € 5080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Rosso
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
8,4784 € - 10,5041 € 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
140.0 mm
35.0 mm
Bianco
PE
Ruvido
7.0 mm
1
1,0142 € - 2,3649 € 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
8.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.0 mm
2
2,3208 € - 5,6344 € 221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
18.5 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
4.0 mm
1
0,4145 € - 0,9133 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
14.5 mm
Nero
PE
Ruvido
3.0 mm
1
  • di 16
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077764

Fascia di prezzo
0,6197 € - 0,2937 €

Livelli di giacenza
514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080184

Fascia di prezzo
1,8424 € - 0,7566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080610

Fascia di prezzo
2,2115 € - 0,9551 €

Livelli di giacenza
842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181171

Fascia di prezzo
10,0883 € - 8,1028 €

Livelli di giacenza
149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm Mid Grey PE

10181256

Fascia di prezzo
10,5041 € - 8,4784 €

Livelli di giacenza
68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10327012

Fascia di prezzo
4,6013 € - 1,18 €

Livelli di giacenza
89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10181072

Fascia di prezzo
1,65 € - 0,931 €

Livelli di giacenza
518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm White PE

10180921

Fascia di prezzo
0,2414 € - 0,1326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080894

Fascia di prezzo
0,5071 € - 0,2186 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

10081297

Fascia di prezzo
0,2726 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080917

Fascia di prezzo
2,1692 € - 0,8894 €

Livelli di giacenza
592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10584446

Fascia di prezzo
2,3035 € - 0,9096 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10181133

Fascia di prezzo
5,5136 € - 3,5684 €

Livelli di giacenza
511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

10181218

Fascia di prezzo
8,0626 € - 6,4795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Punta alettata 15.0 mm 1.2 mm Argento ABS

10289297

Fascia di prezzo
1,8571 € - 0,7516 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

10081419

Fascia di prezzo
0,2789 € - 0,1328 €

Livelli di giacenza
5080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm White PE

10181249

Fascia di prezzo
10,5041 € - 8,4784 €

Livelli di giacenza
42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Punta alettata 25.0 mm 1.0 mm Argento ABS

10289327

Fascia di prezzo
2,3649 € - 1,0142 €

Livelli di giacenza
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181102

Fascia di prezzo
5,6344 € - 2,3208 €

Livelli di giacenza
221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm Black PE

10326954

Fascia di prezzo
0,9133 € - 0,4145 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm