Menu Ricerca

Inserti per tubi quadrati

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
312 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità AxA h Colore Materiale Finitura t Tipo Acquista
0,9096 € - 2,3035 € Richiedi il lead time qui
55.0 mm
14.5 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
4.0 mm
1
0,2119 € - 0,3877 € 4443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
2.0 mm
1
3,5684 € - 5,5136 € 511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
24.0 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
5.0 mm
1
8,4784 € - 10,5041 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
140.0 mm
35.0 mm
Nero
PE
Ruvido
7.0 mm
1
1,0142 € - 2,3649 € 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
8.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.0 mm
2
6,4795 € - 8,0626 € Richiedi il lead time qui
110.0 mm
24.5 mm
Nero
PE
Ruvido
5.0 mm
1
0,7765 € - 1,9151 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
7.0 mm
Nero
ABS
Cromato
1.2 mm
2
0,4919 € - 1,0874 € 5788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
14.5 mm
Bianco
PE
Ruvido
3.0 mm
1
0,1326 € - 0,2414 € 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
11.5 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
3.5 mm
1
0,1014 € - 0,1998 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Nero
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,1135 € - 0,1575 € 7431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
11.5 mm
Nero
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,2441 € - 0,4453 € 3638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
12.0 mm
Bianco
PE
Ruvido
2.0 mm
1
1,0142 € - 2,3649 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
8.0 mm
Argento
ABS
Cromato
2.0 mm
2
0,8894 € - 2,1692 € 592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
22.0 mm
Grigio scuro
LDPE - PIR
Ruvido
4.0 mm
1
0,1676 € - 0,3072 € 1345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
12.0 mm
Nero
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,1529 € - 0,1645 € 3580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
Giallo
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
8,1028 € - 10,0883 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
24.0 mm
Bianco
PE
Ruvido
4.0 mm
1
8,4784 € - 10,5041 € 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
140.0 mm
35.0 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
7.0 mm
1
0,1328 € - 0,2789 € 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Giallo
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,2186 € - 0,5071 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
14.5 mm
Grigio scuro
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
1
  • di 16
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10584446

Fascia di prezzo
2,3035 € - 0,9096 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180907

Fascia di prezzo
0,3877 € - 0,2119 €

Livelli di giacenza
4443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10181133

Fascia di prezzo
5,5136 € - 3,5684 €

Livelli di giacenza
511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm Black PE

10181263

Fascia di prezzo
10,5041 € - 8,4784 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Punta alettata 25.0 mm 1.0 mm Argento ABS

10289327

Fascia di prezzo
2,3649 € - 1,0142 €

Livelli di giacenza
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

10181218

Fascia di prezzo
8,0626 € - 6,4795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Punta alettata 12.0 mm 1.2 mm Nero ABS

10289419

Fascia di prezzo
1,9151 € - 0,7765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm White PE

10326930

Fascia di prezzo
1,0874 € - 0,4919 €

Livelli di giacenza
5788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180938

Fascia di prezzo
0,2414 € - 0,1326 €

Livelli di giacenza
5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10180914

Fascia di prezzo
0,1998 € - 0,1014 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10326923

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1135 €

Livelli di giacenza
7431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180983

Fascia di prezzo
0,4453 € - 0,2441 €

Livelli di giacenza
3638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Punta alettata 25.0 mm 2.0 mm Argento ABS

10289341

Fascia di prezzo
2,3649 € - 1,0142 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080917

Fascia di prezzo
2,1692 € - 0,8894 €

Livelli di giacenza
592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10181003

Fascia di prezzo
0,3072 € - 0,1676 €

Livelli di giacenza
1345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Yellow PE

10081457

Fascia di prezzo
0,1645 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
3580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181164

Fascia di prezzo
10,0883 € - 8,1028 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm Mid Grey PE

10181256

Fascia di prezzo
10,5041 € - 8,4784 €

Livelli di giacenza
68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

10081402

Fascia di prezzo
0,2789 € - 0,1328 €

Livelli di giacenza
170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080894

Fascia di prezzo
0,5071 € - 0,2186 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm