Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | AxA | h | Colore | Materiale | Finitura | t | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,067 € - 0,1414 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1328 € - 0,2789 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blu
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,173 € - 0,3634 € | 35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0523 € - 0,1104 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0391 € - 0,0825 € | 1460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2186 € - 0,462 € | 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0434 € - 0,0915 € | 6051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,5057 € - 0,5057 € | 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,067 € - 0,1414 € | 5686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,8491 € - 1,1522 € | 4884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,2186 € - 0,462 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0368 € - 0,0825 € | 435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2454 € - 0,5155 € | 771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,4622 € - 3,1271 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,067 € - 0,1414 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1022 € - 0,2155 € | 680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0434 € - 0,0915 € | 1792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,7765 € - 1,9151 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Cromato
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 1,1316 € - 2,6434 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Cromato
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,2777 € - 0,6815 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare