Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | AxA | h | Colore | Materiale | Finitura | t | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1316 € - 2,6434 € | 780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Cromato
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,5803 € - 1,2836 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2441 € - 0,4453 € | 3638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4919 € - 1,0874 € | 5788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
Cromato
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| 0,1326 € - 0,2414 € | 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,287 € - 0,5245 € | 16143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6774 € - 1,3281 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,2777 € - 0,6815 € | 599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 3,0675 € - 6,732 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
Cromato
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 3,0951 € - 6,848 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Cromato
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 8,1028 € - 10,0883 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 8,4784 € - 10,5041 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2119 € - 0,3877 € | 4443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 8,1028 € - 10,0883 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1676 € - 0,3072 € | 1345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1135 € - 0,1575 € | 4473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,165 € - 0,2119 € | 8620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1328 € - 0,2789 € | 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1529 € - 0,1645 € | 3580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare