Menu Ricerca

Inserti per tubi rettangolari

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.

  • Ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari.
  • Offrono un aspetto pulito e ordinato.
  • Offrono protezione delle superfici, e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
350 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B T2 Colore A Materiale T1 Tipo Acquista
6,3876 € - 7,9314 € Richiedi il lead time qui
80 mm
1.5 mm
Nero
120.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,4588 € - 2,6768 € 4635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
2.0 mm
Grigio
100.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,0632 € - 0,1334 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
0.8 mm
Nero
25.4 mm
LDPE
2.0 mm
0,1284 € - 0,2351 € 4056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
1.5 mm
Bianco
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1138 € - 0,239 € 195650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Bianco
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1164 € - 0,2282 € 1766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
1.5 mm
Nero
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,0951 € - 0,2043 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Nero
30.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,1051 € - 0,2076 € 8752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
1.0 mm
Nero
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1406 € - 0,2953 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
0.8 mm
Nero
35.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
0,2351 € - 0,4966 € 90550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
2.0 mm
Nero
60.0 mm
LDPE
4.0 mm
0,973 € - 2,0433 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.0 mm
Nero
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1021 € - 0,2007 € 6622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
1.0 mm
Nero
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,1713 € - 0,3598 € 1383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Nero
40.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,3358 € - 0,8345 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
1.0 mm
Nero
45.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,0954 € - 0,2009 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
1.0 mm
Nero
38.1 mm
LDPE
3.0 mm
0,1553 € - 0,3291 € 155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.0 mm
Bianco
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1069 € - 0,2635 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
1.0 mm
Grigio
38.1 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
0,1553 € - 0,3291 € 37400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.0 mm
Nero
50.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,0816 € - 0,2009 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
1.0 mm
Bianco
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,0715 € - 0,151 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
0.8 mm
Grigio
25.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
  • di 18
Rettangolare Inserto per tubi 2.0 mm 1.5 mm Nero PE

10364215

Fascia di prezzo
7,9314 € - 6,3876 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    80 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 100.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

10120668

Fascia di prezzo
2,6768 € - 1,4588 €

Livelli di giacenza
4635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    24.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 25.4 mm 12.7 mm 2.0 mm 0.8 mm Nero LDPE

10078242

Fascia di prezzo
0,1334 € - 0,0632 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.4 mm
  • B
    12.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Bianco PE

10181386

Fascia di prezzo
0,2351 € - 0,1284 €

Livelli di giacenza
4056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rettangolare Inserto per tubi 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Bianco LDPE - PIR

10078488

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,1138 €

Livelli di giacenza
195650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10181379

Fascia di prezzo
0,2282 € - 0,1164 €

Livelli di giacenza
1766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero PE

10377048

Fascia di prezzo
0,2043 € - 0,0951 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

10181294

Fascia di prezzo
0,2076 € - 0,1051 €

Livelli di giacenza
8752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 35.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

10121467

Fascia di prezzo
0,2953 € - 0,1406 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    35.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Rettangolare Inserto per tubi 60.0 mm 30.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Nero LDPE

10078358

Fascia di prezzo
0,4966 € - 0,2351 €

Livelli di giacenza
90550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10377147

Fascia di prezzo
2,0433 € - 0,973 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Nero PE

10181324

Fascia di prezzo
0,2007 € - 0,1021 €

Livelli di giacenza
6622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero PE

10377062

Fascia di prezzo
0,3598 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
1383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero PE

10246658

Fascia di prezzo
0,8345 € - 0,3358 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE

10078280

Fascia di prezzo
0,2009 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Bianco LDPE - PIR

10078433

Fascia di prezzo
0,3291 € - 0,1553 €

Livelli di giacenza
155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 38.1 mm 19.1 mm 2.0 mm 1.0 mm Grigio LDPE - PIR

10121542

Fascia di prezzo
0,2635 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE

10078327

Fascia di prezzo
0,3291 € - 0,1553 €

Livelli di giacenza
37400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Bianco LDPE - PIR

10078419

Fascia di prezzo
0,2009 € - 0,0816 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Grigio LDPE - PIR

10078563

Fascia di prezzo
0,151 € - 0,0715 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm