Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiale: ABS, PE Colore: Nero, Cromato scuro, Argento cromato, Argento Codice Serie: SR5723, SR1562
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | t | h | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1924 € - 1,4923 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,2339 € - 1,5337 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,6995 € - 4,1937 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,6995 € - 4,1937 € | 309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,1783 € - 3,0932 € | 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1551 € - 1,285 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,997 € - 4,1937 € | 746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,184 € - 3,1229 € | 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1551 € - 1,285 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8044 € - 1,6893 € | 1109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,0395 € - 2,424 € | 1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,4007 € - 2,9415 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,4592 € - 3,0193 € | 1130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,1996 € - 1,3327 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,2294 € - 0,5205 € | 15075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,1703 € - 1,3002 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,8214 € - 0,9659 € | 413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,66 € - 0,8243 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6869 € - 0,8582 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8767 € - 1,031 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare