Menu Ricerca

Inserti per tubi rotondi - finitura cromata

Disponibile

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Gambo scanalato.
  • Inserimento e tenuta facili.
  • Garantiscono una finitura pulita
Materiale: ABS, PE Colore: Nero, Argento, Cromato Codice Serie: SR5723, SR1562

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità t h Colore Materiale D Tipo Acquista
0,9894 € - 1,0986 € 197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
10.0 mm
Argento
ABS
32.0 mm
0,6287 € - 1,6481 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
8.0 mm
Argento
ABS
16.0 mm
0,7558 € - 0,8884 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
8.0 mm
Nero
ABS
25.0 mm
0,8124 € - 2,1327 € 502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
10.0 mm
Argento
ABS
28.0 mm
0,8732 € - 1,028 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
10.0 mm
Nero
ABS
30.0 mm
0,8042 € - 1,6888 € 873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
8.0 mm
Argento
ABS
18.0 mm
0,8042 € - 1,6888 € 1352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
8.0 mm
Argento
ABS
25.0 mm
0,2127 € - 0,2127 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
8.0 mm
Nero
ABS
18.0 mm
1,1261 € - 2,6231 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
10.0 mm
Nero
ABS
32.0 mm
0,6425 € - 1,6888 € 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
8.0 mm
Argento
ABS
25.0 mm
2,1693 € - 2,4042 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.0 mm
Argento
ABS
60.0 mm
0,7558 € - 0,8884 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
8.0 mm
Nero
ABS
25.0 mm
0,7848 € - 1,6481 € 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
8.0 mm
Argento
ABS
16.0 mm
1,1703 € - 1,3002 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
10.0 mm
Nero
ABS
32.0 mm
0,6494 € - 1,3231 € 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
16.0 mm
Argento
PE
45.0 mm
0,6701 € - 0,8373 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
8.0 mm
Nero
ABS
22.0 mm
0,333 € - 0,333 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
10.0 mm
Nero
ABS
32.0 mm
0,6439 € - 0,8042 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
5.0 mm
Nero
ABS
10.0 mm
0,6439 € - 1,6888 € 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
5.0 mm
Nero
ABS
14.0 mm
0,8124 € - 2,1327 € 2298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
10.0 mm
Argento
ABS
28.0 mm
  • di 6
Rotondo Inserto per tubi 32.0 mm 3.0 mm Argento ABS

10435410

Fascia di prezzo
1,0986 € - 0,9894 €

Livelli di giacenza
197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    3.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 16.0 mm 1.2 mm Argento ABS

10289556

Fascia di prezzo
1,6481 € - 0,6287 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 25.0 mm 1.5 mm Nero ABS

10289051

Fascia di prezzo
0,8884 € - 0,7558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 28.0 mm 1.0 mm Argento ABS

10289570

Fascia di prezzo
2,1327 € - 0,8124 €

Livelli di giacenza
502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 30.0 mm 1.5 mm Nero ABS

10289082

Fascia di prezzo
1,028 € - 0,8732 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 18.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10288719

Fascia di prezzo
1,6888 € - 0,8042 €

Livelli di giacenza
873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 25.0 mm 2.0 mm Argento ABS

10288788

Fascia di prezzo
1,6888 € - 0,8042 €

Livelli di giacenza
1352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 18.0 mm 1.5 mm Nero ABS

10435427

Fascia di prezzo
0,2127 € - 0,2127 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 32.0 mm 1.5 mm Nero ABS

10289112

Fascia di prezzo
2,6231 € - 1,1261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 25.0 mm 2.5 mm Argento ABS

10288795

Fascia di prezzo
1,6888 € - 0,6425 €

Livelli di giacenza
328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    2.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 60.0 mm 1.0 mm Argento ABS

10288924

Fascia di prezzo
2,4042 € - 2,1693 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 25.0 mm 1.0 mm Nero ABS

10289037

Fascia di prezzo
0,8884 € - 0,7558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 16.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10289563

Fascia di prezzo
1,6481 € - 0,7848 €

Livelli di giacenza
235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 32.0 mm 2.0 mm Nero ABS

10289129

Fascia di prezzo
1,3002 € - 1,1703 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 45.0 mm 1.5 mm Argento PE

10256954

Fascia di prezzo
1,3231 € - 0,6494 €

Livelli di giacenza
1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 22.0 mm 1.2 mm Nero ABS

10289013

Fascia di prezzo
0,8373 € - 0,6701 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 32.0 mm 1.2 mm Nero ABS

10289105

Fascia di prezzo
0,333 € - 0,333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 10.0 mm 1.0 mm Nero ABS

10288955

Fascia di prezzo
0,8042 € - 0,6439 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 14.0 mm 1.0 mm Nero ABS

10288986

Fascia di prezzo
1,6888 € - 0,6439 €

Livelli di giacenza
260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 28.0 mm 1.2 mm Argento ABS

10289587

Fascia di prezzo
2,1327 € - 0,8124 €

Livelli di giacenza
2298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento