Menu Ricerca

Inserti per tubi rotondi - finitura cromata

Disponibile

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Gambo scanalato.
  • Inserimento e tenuta facili.
  • Garantiscono una finitura pulita
Materiale: ABS, PE Colore: Nero, Argento, Cromato Codice Serie: SR5723, SR1562

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità t h Colore Materiale D Tipo Acquista
0,6268 € - 0,7845 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
8.0 mm
Argento
ABS
18.0 mm
0,7374 € - 0,8668 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
8.0 mm
Nero
ABS
22.0 mm
0,7558 € - 0,8884 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
8.0 mm
Nero
ABS
25.0 mm
0,6425 € - 0,8042 € 1033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
8.0 mm
Argento
ABS
18.0 mm
0,5789 € - 1,5205 € 1005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
4.5 mm
Argento
ABS
8.0 mm
0,6425 € - 0,8042 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
8.0 mm
Argento
ABS
25.0 mm
0,8042 € - 1,6888 € 1177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
5.0 mm
Argento
ABS
20.0 mm
0,6439 € - 0,8042 € 272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
5.0 mm
Nero
ABS
12.0 mm
1,0142 € - 2,3649 € 1577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
10.0 mm
Argento
ABS
32.0 mm
0,8042 € - 1,6888 € 1166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
8.0 mm
Argento
ABS
25.0 mm
0,963 € - 2,0225 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
10.0 mm
Argento
ABS
30.0 mm
0,2611 € - 0,4729 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
15.0 mm
Argento
PE
28.0 mm
0,8207 € - 0,963 € 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
10.0 mm
Argento
ABS
30.0 mm
1,0142 € - 1,1261 € 599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
10.0 mm
Argento
ABS
32.0 mm
1,3665 € - 2,8698 € 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
10.0 mm
Argento
ABS
40.0 mm
1,3665 € - 2,8698 € 2388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
10.0 mm
Argento
ABS
40.0 mm
0,6701 € - 0,8373 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
8.0 mm
Nero
ABS
22.0 mm
0,2238 € - 0,5078 € 22575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
16.0 mm
Argento
PE
32.0 mm
1,0142 € - 2,3649 € 1580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
10.0 mm
Argento
ABS
32.0 mm
1,3665 € - 2,8698 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
10.0 mm
Argento
ABS
40.0 mm
  • di 6
Rotondo Inserto per tubi 18.0 mm 1.2 mm Argento ABS

10435403

Fascia di prezzo
0,7845 € - 0,6268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 22.0 mm 2.0 mm Nero ABS

10642429

Fascia di prezzo
0,8668 € - 0,7374 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 25.0 mm 1.2 mm Nero ABS

10289044

Fascia di prezzo
0,8884 € - 0,7558 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 18.0 mm 1.0 mm Argento ABS

10288702

Fascia di prezzo
0,8042 € - 0,6425 €

Livelli di giacenza
1033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 8.0 mm 1.0 mm Argento ABS

10288658

Fascia di prezzo
1,5205 € - 0,5789 €

Livelli di giacenza
1005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    8.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 25.0 mm 1.2 mm Argento ABS

10288764

Fascia di prezzo
0,8042 € - 0,6425 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 20.0 mm 1.0 mm Argento ABS

10288726

Fascia di prezzo
1,6888 € - 0,8042 €

Livelli di giacenza
1177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 12.0 mm 1.0 mm Nero ABS

10288962

Fascia di prezzo
0,8042 € - 0,6439 €

Livelli di giacenza
272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 32.0 mm 1.2 mm Argento ABS

10288832

Fascia di prezzo
2,3649 € - 1,0142 €

Livelli di giacenza
1577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 25.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10288771

Fascia di prezzo
1,6888 € - 0,8042 €

Livelli di giacenza
1166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 30.0 mm 2.0 mm Argento ABS

10288825

Fascia di prezzo
2,0225 € - 0,963 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 15.0 mm Argento PE

10254530

Fascia di prezzo
0,4729 € - 0,2611 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 30.0 mm 1.2 mm Argento ABS

10288801

Fascia di prezzo
0,963 € - 0,8207 €

Livelli di giacenza
650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 32.0 mm 2.0 mm Argento ABS

10288856

Fascia di prezzo
1,1261 € - 1,0142 €

Livelli di giacenza
599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 40.0 mm 1.0 mm Argento ABS

10288894

Fascia di prezzo
2,8698 € - 1,3665 €

Livelli di giacenza
458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 40.0 mm 2.0 mm Argento ABS

10288917

Fascia di prezzo
2,8698 € - 1,3665 €

Livelli di giacenza
2388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 22.0 mm 1.5 mm Nero ABS

10289020

Fascia di prezzo
0,8373 € - 0,6701 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 32.0 mm 1.5 mm Argento PE

10254547

Fascia di prezzo
0,5078 € - 0,2238 €

Livelli di giacenza
22575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 32.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10288849

Fascia di prezzo
2,3649 € - 1,0142 €

Livelli di giacenza
1580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 40.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10288900

Fascia di prezzo
2,8698 € - 1,3665 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento