Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiale: ABS, PE Colore: Nero, Argento, Cromato Codice Serie: SR5723, SR1562
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | t | h | Colore | Materiale | D | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3186 € - 2,5748 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 0,3109 € - 1,0214 € | 1975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Argento
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,724 € - 1,5205 € | 414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,2611 € - 0,322 € | 67998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,5789 € - 1,5205 € | 411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,2588 € - 1,7439 € | 1460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Argento
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 0,221 € - 0,3395 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
PE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,963 € - 2,0225 € | 608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,2846 € - 0,4526 € | 29769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Argento
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,42 € - 0,7225 € | 3983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Argento
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,8042 € - 1,6888 € | 1299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,6135 € - 0,9749 € | 10220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Cromato
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 0,4605 € - 0,9672 € | 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Argento
|
PE
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,8042 € - 1,6888 € | 1052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 1,2062 € - 2,5332 € | 1420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,8042 € - 0,8042 € | 396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5789 € - 1,5205 € | 9060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,2038 € - 1,4963 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,532 € - 0,8276 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cromato scuro
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
||
| 0,3798 € - 0,5909 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento cromato
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare