Gli inserti e i piedini scorrevoli rotondi conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste rotondi. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
È disponibile una selezione di tipi e stili diversi:
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
Materiale: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Arancione, Giallo, Rosso, Marrone, Blu, Verde, Grigio medio Codice Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | h | Materiale | Spessore massimo parete | Minimum Wall Thickness | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0565 € - 0,1394 € | 55700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,126 € - 0,2916 € | 5098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0588 € - 0,1235 € | 42048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0674 € - 0,1424 € | 8367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0502 € - 0,1058 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.622 in
15.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0818 € - 0,1725 € | 2917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1082 € - 0,2278 € | 3370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,061 € - 0,129 € | 1221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,061 € - 0,129 € | 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,2653 € - 0,5602 € | 1123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1082 € - 0,2278 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1284 € - 0,2712 € | 6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,046 € - 0,1068 € | 12604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0947 € - 0,2322 € | 10950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1137 € - 0,2855 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,9391 € - 1,6344 € | Richiedi il lead time qui |
3 in
76.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 5,6008 € - 9,0733 € | 322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
LDPE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,6696 € - 0,9904 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 in
63.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0767 € - 0,1776 € | 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,2777 € - 0,7565 € | 725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare