Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti quadrati con base angolata sono ideali per le estremità dei tubi, le superfici irregolari e le connessioni angolate. Comunemente utilizzati nell'arredamento e nell'edilizia. Facili da inserire, sono costruiti per durare nel tempo. Disponibili in polietilene (PE) e nylon, con un'elegante finitura nera.Elemento di facile assemblaggioIdeali per estremità dei tubi o superfici irregolari, nonché per tubi che formano un angolo con altre superfici.Progettati per essere resistenti e duraturi. Materiale: PE, LDPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1555
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | T2 | Stile testa | L1 | T1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0585 € - 0,0819 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2419 € - 0,3401 € | 6279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
Flat
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2053 € - 0,4967 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0747 € - 0,1186 € | 8050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,1092 € - 0,1529 € | 11995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
Angled
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,1951 € - 0,3807 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
Angled
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,1671 € - 0,4639 € | 1268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare