Menu Ricerca

Inserti quadrati per tubi con filetto

Disponibile

Proteggono contro bordi taglienti e offrono una finitura esteticamente gradevole. Presentano un design a pressione che consente la regolazione dei piedini e le rotelle, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di forare.Utilizzati per proteggere dal bordo affilato del tubo e per una finitura estetica.Progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoliL'inserto tubolare a pressione è dotato di una filettatura per consentire la regolazione di un piede o di una ruota. Materiale: Acciaio, Lega di alluminio pressofuso, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE con inserto in metallo Colore: Cromato, Naturale, Nero, Grigio, Codice Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Gauge Dimensioni filettatura Colore Materiale AxA Acquista
1,0252 € - 1,2822 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
M8
Nero
Nylon
30.0 mm
0,9163 € - 1,9243 € 1520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M10
Naturale
Acciaio
0,759 € - 1,5939 € 4425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Grigio
HDPE
0,6641 € - 1,3947 € 12150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
HDPE
0,2337 € - 0,4909 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
HDPE
0,5254 € - 1,1034 € 3725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
HDPE
0,3285 € - 0,69 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
HDPE
0,3597 € - 0,7554 € 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
HDPE
0,4262 € - 0,8951 € 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
HDPE
1,1674 € - 2,4516 € 2246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
HDPE con inserto in metallo
0,5775 € - 1,2128 € 2677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Grigio
HDPE
0,5431 € - 1,1406 € 3180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Grigio
HDPE
1,0073 € - 1,2615 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
M10
Nero
Nylon
30.0 mm
0,8345 € - 1,0446 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M10
Nero
Nylon
25.0 mm
0,637 € - 0,7959 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M10
Nero
Nylon
25.0 mm
0,7489 € - 0,934 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M8
Nero
Nylon
25.0 mm
0,7676 € - 2,0106 € 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M8
Nero
Nylon
25.0 mm
0,9419 € - 1,978 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
HDPE con inserto in metallo
1,7845 € - 4,4316 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M12
Nero
Nylon
40.0 mm
0,297 € - 0,6237 € 1521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Grigio
HDPE
  • di 8
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10435564

Fascia di prezzo
1,2822 € - 1,0252 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    41.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Inserto filettato 1.5 mm Acciaio

10291863

Fascia di prezzo
1,9243 € - 0,9163 €

Livelli di giacenza
1520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7326909890
Metallo Inserto filettato M10 Quadrato 50.0 mm 1.5 mm HDPE Grigio

10303900

Fascia di prezzo
1,5939 € - 0,759 €

Livelli di giacenza
4425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Metallo Inserto filettato 1.5 mm HDPE Nero

10286265

Fascia di prezzo
1,3947 € - 0,6641 €

Livelli di giacenza
12150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato 1.5 mm HDPE Nero

10286166

Fascia di prezzo
0,4909 € - 0,2337 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286692

Fascia di prezzo
1,1034 € - 0,5254 €

Livelli di giacenza
3725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286623

Fascia di prezzo
0,69 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286647

Fascia di prezzo
0,7554 € - 0,3597 €

Livelli di giacenza
5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Metallo Inserto filettato 1.5 mm HDPE Nero

10286203

Fascia di prezzo
0,8951 € - 0,4262 €

Livelli di giacenza
3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato M10 Quadrato 25.0 mm 2.0 mm HDPE Nero

10164143

Fascia di prezzo
2,4516 € - 1,1674 €

Livelli di giacenza
2246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE con inserto in metallo
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Metallo Inserto filettato M10 Quadrato 40.0 mm 1.5 mm HDPE Grigio

10303733

Fascia di prezzo
1,2128 € - 0,5775 €

Livelli di giacenza
2677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Metallo Inserto filettato M12 Quadrato 40.0 mm 1.5 mm HDPE Grigio

10303986

Fascia di prezzo
1,1406 € - 0,5431 €

Livelli di giacenza
3180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.3 mm PA Black

10435557

Fascia di prezzo
1,2615 € - 1,0073 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435588

Fascia di prezzo
1,0446 € - 0,8345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435540

Fascia di prezzo
0,7959 € - 0,637 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435526

Fascia di prezzo
0,934 € - 0,7489 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10289952

Fascia di prezzo
2,0106 € - 0,7676 €

Livelli di giacenza
990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Inserto filettato M8 Quadrato 25.0 mm 2.0 mm HDPE Nero

10164136

Fascia di prezzo
1,978 € - 0,9419 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE con inserto in metallo
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

10289945

Fascia di prezzo
4,4316 € - 1,7845 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Metallo Inserto filettato M8 Quadrato 30.0 mm 1.5 mm HDPE Grigio

10303771

Fascia di prezzo
0,6237 € - 0,297 €

Livelli di giacenza
1521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790