Menu Ricerca

Inserti quadrati per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi quadrati sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste quadrati e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Si adatta perfettamente a tubi, pali o aste quadrati.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
  • Utilizzati nella costruzione di macchine o dove è richiesto un tubo strutturale.
Materiale: LDPE Colore: Grigio, Bianco, Nero Codice Serie: SRILQ

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
34 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h AxA h1 Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Acquista
0,0465 € - 0,0723 € 4705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0305 € - 0,0474 € 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
0,0359 € - 0,0558 € 6334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0346 € - 0,0539 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0297 € - 0,0462 € 56250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0329 € - 0,0512 € 15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,785 € - 1,2212 € 217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2268 € - 0,3529 € 465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
60.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0313 € - 0,0487 € 36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,144 € - 0,224 € 2843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,1664 € - 0,2588 € 948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,0429 € - 0,0668 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,1178 € - 0,1832 € 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1071 € - 0,1666 € 1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1296 € - 0,2016 € 3040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0844 € - 0,1314 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,4216 € - 0,6559 € 3023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
80.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,1582 € - 0,2461 € 675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
50.0 mm
6.5 mm
4.0 mm
2.6 mm
0,0289 € - 0,045 € 68094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
0,0838 € - 0,1304 € 6045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
  • di 2
Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594350

Fascia di prezzo
0,0723 € - 0,0465 €

Livelli di giacenza
4705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Tube Insert 13.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594299

Fascia di prezzo
0,0474 € - 0,0305 €

Livelli di giacenza
30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594343

Fascia di prezzo
0,0558 € - 0,0359 €

Livelli di giacenza
6334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594329

Fascia di prezzo
0,0539 € - 0,0346 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Tube Insert 12.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594282

Fascia di prezzo
0,0462 € - 0,0297 €

Livelli di giacenza
56250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Tube Insert 18.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594312

Fascia di prezzo
0,0512 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Tube Insert 90.0 mm 25.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594541

Fascia di prezzo
1,2212 € - 0,785 €

Livelli di giacenza
217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Tube Insert 60.0 mm 17.5 mm 6.5 mm Black LDPE Square

20594480

Fascia di prezzo
0,3529 € - 0,2268 €

Livelli di giacenza
465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594305

Fascia di prezzo
0,0487 € - 0,0313 €

Livelli di giacenza
36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594435

Fascia di prezzo
0,224 € - 0,144 €

Livelli di giacenza
2843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594459

Fascia di prezzo
0,2588 € - 0,1664 €

Livelli di giacenza
948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Tube Insert 22.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594336

Fascia di prezzo
0,0668 € - 0,0429 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594411

Fascia di prezzo
0,1832 € - 0,1178 €

Livelli di giacenza
1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594404

Fascia di prezzo
0,1666 € - 0,1071 €

Livelli di giacenza
1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594428

Fascia di prezzo
0,2016 € - 0,1296 €

Livelli di giacenza
3040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594367

Fascia di prezzo
0,1314 € - 0,0844 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 8.0 mm Black LDPE Square

20594527

Fascia di prezzo
0,6559 € - 0,4216 €

Livelli di giacenza
3023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Black LDPE Square

20594442

Fascia di prezzo
0,2461 € - 0,1582 €

Livelli di giacenza
675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Tube Insert 10.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594275

Fascia di prezzo
0,045 € - 0,0289 €

Livelli di giacenza
68094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Tube Insert 35.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594381

Fascia di prezzo
0,1304 € - 0,0838 €

Livelli di giacenza
6045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm