Menu Ricerca

Inserti quadrati per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi quadrati sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste quadrati e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Si adatta perfettamente a tubi, pali o aste quadrati.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
  • Utilizzati nella costruzione di macchine o dove è richiesto un tubo strutturale.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Grigio, Bianco, Nero Codice Serie: SRILQ

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
102 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h Colore AxA h1 Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Acquista
0,2022 € - 0,3145 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
Nero
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,072 € - 0,112 € 5350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
Nero
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0368 € - 0,0572 € 5895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
Nero
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1621 € - 0,2523 € 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
50.0 mm
6.5 mm
4.0 mm
2.6 mm
0,1207 € - 0,1878 € 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
Nero
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,044 € - 0,0685 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,0321 € - 0,0499 € 36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
Nero
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0998 € - 0,1552 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Nero
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,3928 € - 0,6111 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
Nero
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,9656 € - 1,5021 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.5 mm
Nero
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,0337 € - 0,0525 € 17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
Nero
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0297 € - 0,0462 € 65500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
0,0865 € - 0,1346 € 5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
Nero
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,0304 € - 0,0473 € 43750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
1,3236 € - 1,4706 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
Nero
140.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1,5913 € - 2,4753 € 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
Nero
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,2325 € - 0,3617 € 5375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
Nero
60.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3178 € - 0,4945 € 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
Nero
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,4321 € - 0,6723 € 2038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Nero
80.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,0312 € - 0,0486 € 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
  • di 6
Tube Insert 60.0 mm 15.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594473

Fascia di prezzo
0,3145 € - 0,2022 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594374

Fascia di prezzo
0,112 € - 0,072 €

Livelli di giacenza
5350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594343

Fascia di prezzo
0,0572 € - 0,0368 €

Livelli di giacenza
5895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Black LDPE Square

20594442

Fascia di prezzo
0,2523 € - 0,1621 €

Livelli di giacenza
540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594411

Fascia di prezzo
0,1878 € - 0,1207 €

Livelli di giacenza
1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Tube Insert 22.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594336

Fascia di prezzo
0,0685 € - 0,044 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594305

Fascia di prezzo
0,0499 € - 0,0321 €

Livelli di giacenza
36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594398

Fascia di prezzo
0,1552 € - 0,0998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Tube Insert 80.0 mm 21.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594510

Fascia di prezzo
0,6111 € - 0,3928 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Tube Insert 95.0 mm 21.5 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594558

Fascia di prezzo
1,5021 € - 0,9656 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    95.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.5 mm
Tube Insert 18.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594312

Fascia di prezzo
0,0525 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Tube Insert 10.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594275

Fascia di prezzo
0,0462 € - 0,0297 €

Livelli di giacenza
65500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594367

Fascia di prezzo
0,1346 € - 0,0865 €

Livelli di giacenza
5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Tube Insert 12.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594282

Fascia di prezzo
0,0473 € - 0,0304 €

Livelli di giacenza
43750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Tube Insert 140.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Black LDPE Square

20594619

Fascia di prezzo
1,4706 € - 1,3236 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
  • Spessore massimo parete
    7.0 mm
Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594626

Fascia di prezzo
2,4753 € - 1,5913 €

Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Spessore massimo parete
    8.0 mm
Tube Insert 60.0 mm 17.5 mm 6.5 mm Black LDPE Square

20594480

Fascia di prezzo
0,3617 € - 0,2325 €

Livelli di giacenza
5375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Tube Insert 70.0 mm 19.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594503

Fascia di prezzo
0,4945 € - 0,3178 €

Livelli di giacenza
83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 8.0 mm Black LDPE Square

20594527

Fascia di prezzo
0,6723 € - 0,4321 €

Livelli di giacenza
2038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Tube Insert 13.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594299

Fascia di prezzo
0,0486 € - 0,0312 €

Livelli di giacenza
30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm