Menu Ricerca

Inserti quadrati per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi quadrati sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste quadrati e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Si adatta perfettamente a tubi, pali o aste quadrati.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
  • Utilizzati nella costruzione di macchine o dove è richiesto un tubo strutturale.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Grigio, Bianco, Nero Codice Serie: SRILQ

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
102 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h Colore AxA h1 Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Acquista
Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Grigio
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
15.0 mm
Grigio
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Grigio
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Grigio
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Grigio
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Grigio
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Grigio
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Bianco
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
15.0 mm
Bianco
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Richiedi il lead time qui
21.0 mm
Bianco
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Richiedi il lead time qui
21.5 mm
Grigio
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Grigio
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Grigio
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
15.0 mm
Bianco
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Richiedi il lead time qui
21.0 mm
Grigio
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Richiedi il lead time qui
11.5 mm
Grigio
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
19.0 mm
Bianco
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Grigio
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Bianco
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.5 mm
Bianco
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
  • di 6
Quadrato Inserto per tubi 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grigio LDPE - PIR

20773250


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Grigio LDPE - PIR

20773342


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 90.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Grigio LDPE - PIR

20773687


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 55.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Grigio LDPE - PIR

20773311


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 35.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Grigio LDPE - PIR

20772611


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grigio LDPE - PIR

20773106


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

20772956


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Bianco LDPE - PIR

20773083


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Bianco LDPE - PIR

20773359


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 80.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Bianco LDPE - PIR

20773649


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 95.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Grigio LDPE - PIR

20773700


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    95.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

20773038


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

20772703


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Bianco LDPE - PIR

20773465


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 80.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Grigio LDPE - PIR

20773618


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

20772536


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 70.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Bianco LDPE - PIR

20773526


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

20773076


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 55.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Bianco LDPE - PIR

20773328


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 32.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Bianco LDPE - PIR

20772598


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm