Menu Ricerca

Inserti rettangolari per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi rettangolari sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi rettangolari e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Ideali quando l'estetica non è fondamentale.
  • Si adatta perfettamente ai tubi rettangolari, evitando la contaminazione e offrendo sicurezza.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
Materiale: LDPE Colore: Bianco, Grigio, Nero Codice Serie: SRILR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
217 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B h Colore A h1 Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Acquista
0,3035 € - 0,4721 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
18.0 mm
Nero
80.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,9547 € - 1,4852 € 203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
27.0 mm
Nero
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0466 € - 0,0725 € 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
12.0 mm
Nero
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0721 € - 0,1122 € 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
13.5 mm
Nero
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,6232 € - 0,9694 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
21.5 mm
Nero
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,0264 € - 0,0411 € 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
11.0 mm
Nero
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,1053 € - 0,1638 € 1580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
14.0 mm
Nero
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1142 € - 0,1777 € 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
18.0 mm
Nero
70.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,1368 € - 0,2128 € 1925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
18.0 mm
Nero
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1241 € - 0,1931 € 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
18.0 mm
Nero
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2539 € - 0,395 € 1575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
15.0 mm
Nero
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,1793 € - 0,2789 € 1225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
14.5 mm
Nero
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1786 € - 0,2779 € 2440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
18.0 mm
Nero
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,1107 € - 0,1723 € 1410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
15.0 mm
Nero
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2952 € - 0,4593 € 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
21.5 mm
Nero
120.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,4489 € - 0,6982 € 243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
24.0 mm
Nero
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
Richiedi il lead time qui
30.0 mm
24.0 mm
Bianco
110.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0345 € - 0,0538 € 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
11.5 mm
Nero
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,7691 € - 1,1965 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
28.0 mm
Nero
150.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,4146 € - 0,645 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
15.0 mm
Nero
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • di 11
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Nero LDPE - PIR

20591106

Fascia di prezzo
0,4721 € - 0,3035 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 150.0 mm 100.0 mm Nero LDPE

20591397

Fascia di prezzo
1,4852 € - 0,9547 €

Livelli di giacenza
203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20590819

Fascia di prezzo
0,0725 € - 0,0466 €

Livelli di giacenza
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590918

Fascia di prezzo
0,1122 € - 0,0721 €

Livelli di giacenza
3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591366

Fascia di prezzo
0,9694 € - 0,6232 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

20590703

Fascia di prezzo
0,0411 € - 0,0264 €

Livelli di giacenza
14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590956

Fascia di prezzo
0,1638 € - 0,1053 €

Livelli di giacenza
1580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 70.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

20591021

Fascia di prezzo
0,1777 € - 0,1142 €

Livelli di giacenza
1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20591038

Fascia di prezzo
0,2128 € - 0,1368 €

Livelli di giacenza
1925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20591069

Fascia di prezzo
0,1931 € - 0,1241 €

Livelli di giacenza
2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 25.0 mm Nero LDPE

20591205

Fascia di prezzo
0,395 € - 0,2539 €

Livelli di giacenza
1575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE

20591083

Fascia di prezzo
0,2789 € - 0,1793 €

Livelli di giacenza
1225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 70.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20591045

Fascia di prezzo
0,2779 € - 0,1786 €

Livelli di giacenza
2440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE - PIR

20590963

Fascia di prezzo
0,1723 € - 0,1107 €

Livelli di giacenza
1410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591281

Fascia di prezzo
0,4593 € - 0,2952 €

Livelli di giacenza
440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591311

Fascia di prezzo
0,6982 € - 0,4489 €

Livelli di giacenza
243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 110.0 mm 30.0 mm Bianco LDPE

20814328


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    110.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

20590758

Fascia di prezzo
0,0538 € - 0,0345 €

Livelli di giacenza
5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591380

Fascia di prezzo
1,1965 € - 0,7691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 45.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Nero LDPE - PIR

20591168

Fascia di prezzo
0,645 € - 0,4146 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm