Menu Ricerca

Inserti rettangolari per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi rettangolari sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi rettangolari e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Ideali quando l'estetica non è fondamentale.
  • Si adatta perfettamente ai tubi rettangolari, evitando la contaminazione e offrendo sicurezza.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
Materiale: LDPE Colore: Bianco, Grigio, Nero Codice Serie: SRILR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
68 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B h A h1 Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Acquista
0,0385 € - 0,0599 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
35.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0337 € - 0,0525 € 8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
11.5 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0567 € - 0,0882 € 14796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
10.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,0559 € - 0,087 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1224 € - 0,1905 € 2475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
14.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1743 € - 0,2711 € 1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
18.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0551 € - 0,0857 € 7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
12.0 mm
50.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,1271 € - 0,1977 € 3570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
14.5 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,1267 € - 0,1971 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
19.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,2022 € - 0,3145 € 3293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.5 mm
80.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,2224 € - 0,346 € 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.5 mm
80.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,4539 € - 0,7061 € 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
24.0 mm
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,2258 € - 0,3512 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
21.5 mm
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,1911 € - 1,8529 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
24.5 mm
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,0258 € - 0,0401 € 27500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
11.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,0269 € - 0,0418 € 12594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,4493 € - 0,699 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
22.0 mm
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,0532 € - 0,0828 € 7449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0333 € - 0,0519 € 13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0623 € - 0,097 € 5775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • di 4
Inserto rettangolare per tubi 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero LDPE

20590789

Fascia di prezzo
0,0599 € - 0,0385 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero LDPE

20590758

Fascia di prezzo
0,0525 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero LDPE

20590802

Fascia di prezzo
0,0882 € - 0,0567 €

Livelli di giacenza
14796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE

20590895

Fascia di prezzo
0,087 € - 0,0559 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE

20591007

Fascia di prezzo
0,1905 € - 0,1224 €

Livelli di giacenza
2475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 70.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Nero LDPE

20591045

Fascia di prezzo
0,2711 € - 0,1743 €

Livelli di giacenza
1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero LDPE

20590888

Fascia di prezzo
0,0857 € - 0,0551 €

Livelli di giacenza
7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 33.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Nero LDPE

20590987

Fascia di prezzo
0,1977 € - 0,1271 €

Livelli di giacenza
3570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 70.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Nero LDPE

20591014

Fascia di prezzo
0,1971 € - 0,1267 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Nero LDPE

20591113

Fascia di prezzo
0,3145 € - 0,2022 €

Livelli di giacenza
3293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 60.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Nero LDPE

20591120

Fascia di prezzo
0,346 € - 0,2224 €

Livelli di giacenza
690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 50.0 mm Nero LDPE

20591236

Fascia di prezzo
0,7061 € - 0,4539 €

Livelli di giacenza
165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591267

Fascia di prezzo
0,3512 € - 0,2258 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591403

Fascia di prezzo
1,8529 € - 1,1911 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero LDPE

20590703

Fascia di prezzo
0,0401 € - 0,0258 €

Livelli di giacenza
27500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero LDPE

20590710

Fascia di prezzo
0,0418 € - 0,0269 €

Livelli di giacenza
12594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Nero LDPE

20591182

Fascia di prezzo
0,699 € - 0,4493 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE

20590833

Fascia di prezzo
0,0828 € - 0,0532 €

Livelli di giacenza
7449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero LDPE

20590727

Fascia di prezzo
0,0519 € - 0,0333 €

Livelli di giacenza
13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE

20590857

Fascia di prezzo
0,097 € - 0,0623 €

Livelli di giacenza
5775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm