Menu Ricerca

Inserti rettangolari per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi rettangolari sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi rettangolari e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Ideali quando l'estetica non è fondamentale.
  • Si adatta perfettamente ai tubi rettangolari, evitando la contaminazione e offrendo sicurezza.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
Materiale: LDPE Colore: Bianco, Grigio, Nero Codice Serie: SRILR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
68 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B h A h1 Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Acquista
0,0269 € - 0,0418 € 12594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0623 € - 0,097 € 5775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1047 € - 0,1629 € 6050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1242 € - 0,1933 € 1840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
12.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,3201 € - 0,4979 € 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.5 mm
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0532 € - 0,0828 € 7449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0427 € - 0,0664 € 7631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2022 € - 0,3145 € 3293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.5 mm
80.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,2258 € - 0,3512 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
21.5 mm
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0333 € - 0,0519 € 13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,4493 € - 0,699 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
22.0 mm
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,0429 € - 0,0668 € 15090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0258 € - 0,0401 € 27500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
11.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,7504 € - 1,1673 € 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
28.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,1731 € - 0,2693 € 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
18.0 mm
85.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,1115 € - 0,1734 € 1859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
18.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,1749 € - 0,2721 € 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
14.5 mm
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,1911 € - 1,8529 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
24.5 mm
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,0455 € - 0,0707 € 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,402 € - 0,6253 € 1060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
15.0 mm
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • di 4
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero LDPE

20590710

Fascia di prezzo
0,0418 € - 0,0269 €

Livelli di giacenza
12594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE

20590857

Fascia di prezzo
0,097 € - 0,0623 €

Livelli di giacenza
5775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 35.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE

20590796

Fascia di prezzo
0,1629 € - 0,1047 €

Livelli di giacenza
6050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Nero LDPE

20590925

Fascia di prezzo
0,1933 € - 0,1242 €

Livelli di giacenza
1840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591304

Fascia di prezzo
0,4979 € - 0,3201 €

Livelli di giacenza
230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE

20590833

Fascia di prezzo
0,0828 € - 0,0532 €

Livelli di giacenza
7449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE

20590765

Fascia di prezzo
0,0664 € - 0,0427 €

Livelli di giacenza
7631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Nero LDPE

20591113

Fascia di prezzo
0,3145 € - 0,2022 €

Livelli di giacenza
3293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591267

Fascia di prezzo
0,3512 € - 0,2258 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero LDPE

20590727

Fascia di prezzo
0,0519 € - 0,0333 €

Livelli di giacenza
13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Nero LDPE

20591182

Fascia di prezzo
0,699 € - 0,4493 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE

20590734

Fascia di prezzo
0,0668 € - 0,0429 €

Livelli di giacenza
15090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero LDPE

20590703

Fascia di prezzo
0,0401 € - 0,0258 €

Livelli di giacenza
27500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591380

Fascia di prezzo
1,1673 € - 0,7504 €

Livelli di giacenza
320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 85.0 mm 25.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Nero LDPE

20591137

Fascia di prezzo
0,2693 € - 0,1731 €

Livelli di giacenza
2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    85.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 70.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Nero LDPE

20591021

Fascia di prezzo
0,1734 € - 0,1115 €

Livelli di giacenza
1859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE

20591083

Fascia di prezzo
0,2721 € - 0,1749 €

Livelli di giacenza
625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591403

Fascia di prezzo
1,8529 € - 1,1911 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero LDPE

20590819

Fascia di prezzo
0,0707 € - 0,0455 €

Livelli di giacenza
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Nero LDPE

20591151

Fascia di prezzo
0,6253 € - 0,402 €

Livelli di giacenza
1060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm