Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti multiuso per tubi rettangolari sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi rettangolari e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.
Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.
Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
Materiale: LDPE Colore: Bianco, Grigio, Nero Codice Serie: SRILR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | B | h | A | h1 | Spessore massimo parete | Minimum Wall Thickness | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,132 € - 0,2053 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1456 € - 0,2265 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0857 € - 0,1334 € | 1999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1207 € - 0,1878 € | 2499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0884 € - 0,1376 € | 6224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1027 € - 0,1598 € | 755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0932 € - 0,145 € | 7150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,2961 € - 0,4606 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0979 € - 0,1523 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,7245 € - 1,127 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,4045 € - 0,6293 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3852 € - 0,5993 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,4085 € - 0,6354 € | 680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,207 € - 0,322 € | 1342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1963 € - 0,3054 € | 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2477 € - 0,3854 € | 2115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2974 € - 0,4627 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,7071 € - 1,0999 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,4657 € - 0,7245 € | 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,7504 € - 1,1673 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare