Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso PCR

Disponibile

Gli inserti per tubi rotondi vengono sono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
70 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h h1 Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
2,409 € - 2,6767 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
177.8 mm
3.2 mm
1,0581 € - 1,1757 € Richiedi il lead time qui
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
130.0 mm
2.0 mm
0,0862 € - 0,0958 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
0,1126 € - 0,1252 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
0,2654 € - 0,2949 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
75.0 mm
3.0 mm
1,1538 € - 1,2821 € 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
6.0 mm
6.5 mm
140.0 mm
2.0 mm
0,023 € - 0,0256 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,019 € - 0,0296 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,084 € - 0,0934 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
42.0 mm
3.0 mm
0,0525 € - 0,0817 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
0,0634 € - 0,0705 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,058 € - 0,0902 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,0183 € - 0,0286 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0198 € - 0,0308 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,2407 € - 0,2675 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
0,2784 € - 0,3094 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
0,2572 € - 0,4001 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,3913 € - 0,4348 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
88.9 mm
1.5 mm
0,097 € - 0,1078 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,2889 € - 0,321 € 3780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
  • di 4
Inserto rotondo per tubi 177.8 mm Nero LDPE - PCR

20753344

Fascia di prezzo
2,6767 € - 2,409 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    177.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Spessore massimo parete
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
Inserto rotondo per tubi 130.0 mm Nero LDPE - PCR

20753252

Fascia di prezzo
1,1757 € - 1,0581 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    130.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 43.0 mm Nero LDPE - PCR

20753559

Fascia di prezzo
0,0958 € - 0,0862 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    43.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 52.0 mm Nero LDPE - PCR

20753641

Fascia di prezzo
0,1252 € - 0,1126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    52.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 75.0 mm Nero LDPE - PCR

20753733

Fascia di prezzo
0,2949 € - 0,2654 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    75.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 140.0 mm Nero LDPE - PCR

20753283

Fascia di prezzo
1,2821 € - 1,1538 €

Livelli di giacenza
920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    140.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 20.0 mm Nero LDPE - PCR

20753382

Fascia di prezzo
0,0256 € - 0,023 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 12.0 mm Nero LDPE - PCR

20753207

Fascia di prezzo
0,0296 € - 0,019 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 42.0 mm Nero LDPE - PCR

20753542

Fascia di prezzo
0,0934 € - 0,084 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 23.0 mm Nero LDPE - PCR

20753412

Fascia di prezzo
0,0817 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 38.0 mm Nero LDPE - PCR

20753511

Fascia di prezzo
0,0705 € - 0,0634 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 32.0 mm Nero LDPE - PCR

20753481

Fascia di prezzo
0,0902 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 10.0 mm Nero LDPE - PCR

20753122

Fascia di prezzo
0,0286 € - 0,0183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 13.0 mm Nero LDPE - PCR

20753245

Fascia di prezzo
0,0308 € - 0,0198 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    13.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 70.0 mm Nero LDPE - PCR

20753719

Fascia di prezzo
0,2675 € - 0,2407 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 76.0 mm Nero LDPE - PCR

20753740

Fascia di prezzo
0,3094 € - 0,2784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
Inserto rotondo per tubi 27.0 mm Nero LDPE - PCR

20753436

Fascia di prezzo
0,4001 € - 0,2572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 88.9 mm Nero LDPE - PCR

20753788

Fascia di prezzo
0,4348 € - 0,3913 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    88.9 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 48.0 mm Nero LDPE - PCR

20753603

Fascia di prezzo
0,1078 € - 0,097 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 80.0 mm Nero LDPE - PCR

20753764

Fascia di prezzo
0,321 € - 0,2889 €

Livelli di giacenza
3780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    80.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm