Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti per tubi rotondi vengono sono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | h | h1 | Spessore massimo parete | D | Minimum Wall Thickness | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0862 € - 0,0958 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1276 € - 0,1418 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,2889 € - 0,321 € | 3780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,084 € - 0,0934 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,023 € - 0,0256 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,1538 € - 1,2821 € | 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1218 € - 0,1895 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1205 € - 0,1339 € | Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,151 € - 0,1678 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0629 € - 0,0978 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,441 € - 0,49 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,9448 € - 1,0498 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,2654 € - 0,2949 € | Richiedi il lead time qui |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0183 € - 0,0286 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0198 € - 0,0308 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0322 € - 0,0502 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0525 € - 0,0817 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0634 € - 0,0705 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,058 € - 0,0902 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,9468 € - 1,0521 € | Richiedi il lead time qui |
1.142 in
29.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare