Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso PCR

Disponibile

Gli inserti per tubi rotondi vengono sono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
70 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h h1 Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
0,2148 € - 0,2387 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,3913 € - 0,4348 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
88.9 mm
1.5 mm
0,2784 € - 0,3094 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
0,097 € - 0,1078 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,0923 € - 0,1436 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
0,0576 € - 0,0897 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0612 € - 0,0681 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
0,1011 € - 0,1124 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,1251 € - 0,1391 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
0,9486 € - 1,0541 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
0,0205 € - 0,0319 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,3417 € - 0,5315 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
0,0281 € - 0,0437 € 55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,9863 € - 1,0959 € Richiedi il lead time qui
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
125.0 mm
2.0 mm
0,2834 € - 0,3149 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
6.0 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
1,0102 € - 1,1225 € Richiedi il lead time qui
33.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
127.0 mm
3.2 mm
1,4244 € - 1,5827 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
6.0 mm
6.5 mm
168.3 mm
2.0 mm
3,2551 € - 3,6168 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
193.7 mm
2.9 mm
0,0584 € - 0,0908 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
0,0929 € - 0,1033 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
  • di 4
Inserto rotondo per tubi 65.0 mm Nero LDPE - PCR

20753702

Fascia di prezzo
0,2387 € - 0,2148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 88.9 mm Nero LDPE - PCR

20753788

Fascia di prezzo
0,4348 € - 0,3913 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    88.9 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 76.0 mm Nero LDPE - PCR

20753740

Fascia di prezzo
0,3094 € - 0,2784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
Inserto rotondo per tubi 48.0 mm Nero LDPE - PCR

20753603

Fascia di prezzo
0,1078 € - 0,097 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 45.0 mm Nero LDPE - PCR

20753580

Fascia di prezzo
0,1436 € - 0,0923 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 30.0 mm Nero LDPE - PCR

20753467

Fascia di prezzo
0,0897 € - 0,0576 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 34.0 mm Nero LDPE - PCR

20753498

Fascia di prezzo
0,0681 € - 0,0612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 50.0 mm Nero LDPE - PCR

20753610

Fascia di prezzo
0,1124 € - 0,1011 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm Nero LDPE - PCR

20753672

Fascia di prezzo
0,1391 € - 0,1251 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 110.0 mm Nero LDPE - PCR

20753184

Fascia di prezzo
1,0541 € - 0,9486 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 15.0 mm Nero LDPE - PCR

20753290

Fascia di prezzo
0,0319 € - 0,0205 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 85.0 mm Nero LDPE - PCR

20753771

Fascia di prezzo
0,5315 € - 0,3417 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    85.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 19.0 mm Nero LDPE - PCR

20753368

Fascia di prezzo
0,0437 € - 0,0281 €

Livelli di giacenza
55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 125.0 mm Nero LDPE - PCR

20753221

Fascia di prezzo
1,0959 € - 0,9863 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    125.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 76.0 mm Nero LDPE - PCR

20753757

Fascia di prezzo
0,3149 € - 0,2834 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Inserto rotondo per tubi 127.0 mm Nero LDPE - PCR

20753238

Fascia di prezzo
1,1225 € - 1,0102 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    127.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Spessore massimo parete
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
Inserto rotondo per tubi 168.3 mm Nero LDPE - PCR

20753337

Fascia di prezzo
1,5827 € - 1,4244 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    168.3 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 193.7 mm Nero LDPE - PCR

20753375

Fascia di prezzo
3,6168 € - 3,2551 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    193.7 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Spessore massimo parete
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.9 mm
Inserto rotondo per tubi 32.0 mm Nero LDPE - PCR

20753474

Fascia di prezzo
0,0908 € - 0,0584 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 48.0 mm Nero LDPE - PCR

20753597

Fascia di prezzo
0,1033 € - 0,0929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm