Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso PCR

Disponibile

Gli inserti per tubi rotondi vengono sono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
70 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h h1 Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
0,9458 € - 1,4712 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
102.0 mm
2.0 mm
0,021 € - 0,0327 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
3,2551 € - 3,6168 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
193.7 mm
2.9 mm
0,0584 € - 0,0908 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
0,0929 € - 0,1033 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
1,2015 € - 1,335 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
2.0 mm
0,1211 € - 0,1884 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.2 mm
44.5 mm
1.2 mm
0,1088 € - 0,1209 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
0,253 € - 0,2812 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
6.0 mm
3.5 mm
75.0 mm
1.0 mm
0,1167 € - 0,1297 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
  • di 4
Inserto rotondo per tubi 102.0 mm Nero LDPE - PCR

20753153

Fascia di prezzo
1,4712 € - 0,9458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    102.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 16.0 mm Nero LDPE - PCR

20753313

Fascia di prezzo
0,0327 € - 0,021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 193.7 mm Nero LDPE - PCR

20753375

Fascia di prezzo
3,6168 € - 3,2551 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    193.7 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Spessore massimo parete
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.9 mm
Inserto rotondo per tubi 32.0 mm Nero LDPE - PCR

20753474

Fascia di prezzo
0,0908 € - 0,0584 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 48.0 mm Nero LDPE - PCR

20753597

Fascia di prezzo
0,1033 € - 0,0929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Inserto rotondo per tubi 150.0 mm Nero LDPE - PCR

20753306

Fascia di prezzo
1,335 € - 1,2015 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Spessore massimo parete
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 44.5 mm Nero LDPE - PCR

20753566

Fascia di prezzo
0,1884 € - 0,1211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    44.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.2 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Inserto rotondo per tubi 50.8 mm Nero LDPE - PCR

20753627

Fascia di prezzo
0,1209 € - 0,1088 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Inserto rotondo per tubi 75.0 mm Nero LDPE - PCR

20753726

Fascia di prezzo
0,2812 € - 0,253 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    75.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 50.0 mm Nero LDPE - PCR

20753634

Fascia di prezzo
0,1297 € - 0,1167 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm