Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi rotondi sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è una priorità. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste rotondi e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena tagliati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Ideali quando l'estetica non è fondamentale.
  • Si adatta perfettamente ai tubi rotondi, evitando la contaminazione e offrendo sicurezza.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
Materiale: LDPE Colore: Grigio, Bianco, Nero Codice Serie: SRILT

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
198 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H1 Colore h Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
0,033 € - 0,0514 € 8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,1196 € - 0,1861 € 3080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,0203 € - 0,0316 € 50750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Nero
11.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,0628 € - 0,0977 € 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
0,1248 € - 0,1942 € 9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,9864 € - 1,5344 € 378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
28.5 mm
4.5 mm
120.0 mm
2.0 mm
0,0883 € - 0,1374 € 9200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
0,1308 € - 0,2035 € 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
14.5 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
0,0861 € - 0,134 € 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
6.0 mm
42.0 mm
3.0 mm
0,2904 € - 0,4518 € 1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
21.5 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
0,0994 € - 0,1546 € 1590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,0952 € - 0,1482 € 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,1283 € - 0,1996 € 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
18.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
0,069 € - 0,1074 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
11.5 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
1,1336 € - 1,2596 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
33.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
0,5232 € - 0,8139 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
20.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
0,9694 € - 1,508 € 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Nero
20.0 mm
6.0 mm
102.0 mm
3.6 mm
0,9674 € - 1,5048 € 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
28.5 mm
4.5 mm
100.0 mm
2.0 mm
0,9715 € - 1,5113 € 525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
28.0 mm
4.5 mm
108.0 mm
2.0 mm
0,9684 € - 1,5064 € 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
28.0 mm
4.5 mm
101.6 mm
2.0 mm
  • di 10
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20573980

Fascia di prezzo
0,0514 € - 0,033 €

Livelli di giacenza
8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Round Tube Insert 50.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Black LDPE

20574185

Fascia di prezzo
0,1861 € - 0,1196 €

Livelli di giacenza
3080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
Round Tube Insert 13.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573881

Fascia di prezzo
0,0316 € - 0,0203 €

Livelli di giacenza
50750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Round Tube Insert 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574055

Fascia di prezzo
0,0977 € - 0,0628 €

Livelli di giacenza
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574130

Fascia di prezzo
0,1942 € - 0,1248 €

Livelli di giacenza
9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Round Tube Insert 120.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574444

Fascia di prezzo
1,5344 € - 0,9864 €

Livelli di giacenza
378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    120.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
Round Tube Insert 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574116

Fascia di prezzo
0,1374 € - 0,0883 €

Livelli di giacenza
9200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    43.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Round Tube Insert 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574215

Fascia di prezzo
0,2035 € - 0,1308 €

Livelli di giacenza
1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Round Tube Insert 42.0 mm 3.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574109

Fascia di prezzo
0,134 € - 0,0861 €

Livelli di giacenza
3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Round Tube Insert 76.0 mm 3.5 mm 6.0 mm Black LDPE

20574314

Fascia di prezzo
0,4518 € - 0,2904 €

Livelli di giacenza
1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    76.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Round Tube Insert 48.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574161

Fascia di prezzo
0,1546 € - 0,0994 €

Livelli di giacenza
1590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Round Tube Insert 48.0 mm 1.2 mm 3.6 mm Black LDPE

20574154

Fascia di prezzo
0,1482 € - 0,0952 €

Livelli di giacenza
4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Spessore massimo parete
    3.6 mm
Round Tube Insert 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Black LDPE

20574239

Fascia di prezzo
0,1996 € - 0,1283 €

Livelli di giacenza
920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574086

Fascia di prezzo
0,1074 € - 0,069 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Round Tube Insert 133.0 mm 2.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574475

Fascia di prezzo
1,2596 € - 1,1336 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    133.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Round Tube Insert 90.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574369

Fascia di prezzo
0,8139 € - 0,5232 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    90.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Round Tube Insert 102.0 mm 3.6 mm 6.0 mm Black LDPE

20574406

Fascia di prezzo
1,508 € - 0,9694 €

Livelli di giacenza
290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    102.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.6 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Round Tube Insert 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574383

Fascia di prezzo
1,5048 € - 0,9674 €

Livelli di giacenza
112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    100.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
Round Tube Insert 108.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574420

Fascia di prezzo
1,5113 € - 0,9715 €

Livelli di giacenza
525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    108.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
Round Tube Insert 101.6 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574390

Fascia di prezzo
1,5064 € - 0,9684 €

Livelli di giacenza
280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    101.6 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm